HY-Swiss 60-1
Das druckluftbetriebene Stickstofflade- und Prüfgerät wird zum Vorfüllen von Hydrospeichern sowie zur statischen Druckprüfung von Armaturen eingesetzt. Der maximale Ausgangsdruck ist abhängig vom Druckluftantrieb.
Solange der Vorratsdruck aus der N2-Flasche höher ist als der notwendige Vorfülldruck / Prüfdruck, wird der Stickstoff direkt überströmt. Liegt dieser unter dem notwendigen Vorfülldruck / Prüfdruck, wird das Stickstofflade- und Prüfgerät zugeschaltet.
Für technische Auskünfte steht Ihnen Herr Daniel Burch gerne zur Verfügung. Telefon 041 747 04 36daniel.burch@hydac.com