企业信息

HYDAC

我们是您在液压、电子和工程流体技术方面所有任务领域的强大合作伙伴。

HYDAC 与液压系统 - 50 年来形影不离

HYDAC 于 1963 年成立,最初是一家液压系统附件生产公司,今天成为一家在全球有超过 9000 名员工、50 家分公司和 500 个经销和服务合作伙伴的企业联盟。 

HYDAC 代表着液压装置、系统和流体工程。 

在所有行业都能找到 HYDAC 产品

HYDAC 元件和系统应用于工业和汽车液压装置的所有领域。HYDAC 解决方案可以冷却和润滑风电设备中的减速器,可以在现代化机床的液压夹紧装置中使用,可以用弹簧支撑农业机械的舱室,可以支撑挖掘机的工作液压装置,可以检查和测试空客 A 380 机翼的负荷能力。

HYDAC 机组可以调节太阳能设备的碗状槽,或者操作电厂中的阀门和配件。借助液压蓄能器同样可以降低大型柴油发动机的振动,比如通过液压缸平衡钻井船上的波动。 

借助流体工程和服务,我们随时都是客户能力强大的联系人 

HYDAC,全面的供货品种

我们的供货品种包括液压蓄能器、流体过滤器、过程过滤器、冷却器、电动液压控制器/工业阀门、压力传感装置、行程测量技术和电磁技术、液压缸、泵、固定技术、配件、环境监控等等。

系统的能力

我们规划和提供交钥匙即可使用的液压控制和驱动系统,包括用于不同行业移动式和固定式机器及设备的电子控制器和调节器。

我们为此投入了多年的 宝贵经验 ,并为规划复杂电动液压驱动系统提供工程支持

对创新的敏感

与研究机构和大学合作产生的高度创新能力在大量的 HYDAC 专利上得到了淋漓尽致的体现。

对流体的感觉

流体作为设计元素需要特别的注意力。很久以来,专用的液压系统和润滑系统解决方案就已经是我们的专业领域。
润滑剂的性能对摩擦系统的功能有着极大的影响。流体监控和相应的流体维护,是固定式和移动式液压装置和润滑技术工业系统功能、可用性和使用寿命的保障。
我们在流体关怀中心——世界上独一无二的研发中心——为团队提供了占地面积超过 2400 m² 的建筑。配备了最现代化的实验室和检测装置,可以进行所有能够想象到的过滤性能测试和流体分析。
几乎可以模拟任何使用情况。