Bombas

Las bombas transportan fluidos y se ocupan del movimiento, incluso en su sistema. HYDAC ofrece un amplio abanico de bombas para una gran variedad de aplicaciones y sistemas hidráulicos. Nuestras bombas se utilizan en múltiples sectores en todo el mundo. HYDAC ofrece bombas constantes y de desplazamiento variable de diferentes modelos y rangos de presión.
Sus variantes comprenden entre 0,25 cm³/rev. y 560 cm³/rev. y rangos de presión de hasta 400 bar.