Electromechanic

KineSys Cilindros Eléctricos (HEZ)

Para la realización sencilla de movimientos lineales, hay disponibles cilindros eléctricos KineSys (HEZ) gracias a su fácil integrabilidad y a que no necesitan mantenimiento. En los HEZ tiene lugar la conversión del movimiento rotativo del motor eléctrico en un movimiento lineal por medio de un accionamiento roscado. Seleccionando el tren de engranajes y el accionamiento se pueden variar la fuerza de posicionamiento, la velocidad de desplazamiento y el tiempo de conexión. Al igual que en el caso del accionamiento con un número de revoluciones variable, se pueden seleccionar diferentes conceptos de accionamiento, desde el posicionamiento sencillo hasta el de alta precisión.

Ventajas del producto
  •   Instalación sencilla
  •   Consumo de energía reducido
  •   Alta precisión (de posicionamiento)
  •   Escaso mantenimiento
  •   Nivel de ruido escaso
  •   Entorno limpio (industria de los productos alimenticios, construcciones hidráulicas de acero)
  •   En conjunción con el convertidor de frecuencias KineSys, preparado para la "Industria 4.0"
Campos de aplicación
  •  Tecnología de automatización
  •   Tratamiento de materiales
  •   Procesamiento de la madera
  •   Industria del empaquetado
  •   Construcciones hidráulicas de acero
  •   Energía eólica
  •   Industria de productos alimenticios
  •  Tecnología médica
Características del producto KineSys Standard HEZ, catálogo del producto
  •   Fuerza de ajuste de hasta 25 kN, dinámica
  •   Velocidad de elevación de hasta 1 m/s
  •   Elevación a hasta 2.000 mm
  •   Duración de la conexión de hasta el 100% dependiendo de la versión
  •   Posibilidad de integración de sensores de recorrido y de posición

Aplicaciones especiales
  •   Fuerzas de hasta 500 kN
  •   Elevaciones de hasta 3,5 mm
  •   Modelo ATEX opcional