HYDAC dispose de longues années d'expérience dans l'industrie automobile, notamment dans les applications de bord :
Notre portefeuille comprend des produits allant d'électro-aimants de commande à des filtres, des accumulateurs hydrauliques et jusqu'à des blocs de capteurs/valves complets.
Nous vous accompagnons selon vos souhaits au travers de tout le cycle de développement produit, depuis l'élaboration et la simulation jusqu'à la production en série.
Nos outils de développement sont : MATLAB/SIMULINK, AMESim, ANSYS
Nous sommes un partenaire dans le développement de vos produits et un fournisseur en série de l'industrie automobile innovant grâce à :
- nos élaborations de prototypes propres
- nos bancs d'essai de fonctionnement et de durée de vie individuels
- Aimants et valves pour réglage d'arbre à cames variable
- Bonne dynamique
- Possibilités de réglage améliorées
- Haute intégration fonctionnelle
- Accumulateur hydraulique pour réserve d'énergie et mise à disposition pour les procédés de réglage et commutation
- Filtre hydraulique pour une grande propreté des fluides pour le raccordement, la transmission et le système hydraulique du moteur
- Systèmes électro-hydrauliques pour Gestion de l'inclinaison
- Bonne dynamique
- Possibilités de réglage améliorées
- Haute intégration fonctionnelle
- Filtre hydraulique dans les systèmes de direction et de châssis
- Efficacité anti-pénétration de pollution élevée
- Capacité de rétention élevée
- Elément filtrant en verre ou Fibres synthétiques
- Corps en plastique
- Valve bypass intégrée
- Débit jusqu'à 25 L/min
Système d'actionneurs électro-magnétique rapide, peu consommateur en énergie pour un déclenchement par appareil de commande d'Airbag
Une technologie HYBRIDE qui permet la réduction des émissions nocives pour l'environnement et une économie d'énergie
- Systèmes de fixation et robinets d'arrêt pour Réservoirs de gaz (CNG/LPG)
- Eléments filtrants et valves pour technologie SCR
- Filtration diesel HYDAC Diesel PreCar
- Accumulateur hydraulique à structure légère pour applications HYBRIDES
- Filtre à cuve profonde pour technologie SCR
- Efficacité anti-pénétration de pollution et capacité de rétention élevées grâce à une structure de média filtrant à plusieurs couches innovante
- Matrice en fibre polymère très résistante et durable grâce à sa structure en fibre à liaison thermoplastique
- Elimination des défauts structurels (p. ex. pas de soudure) pertes de pression plus faibles, conception compacte
- Vidange d'eau manuelle (conception BestCost) comme solution traditionnelle dépendante de l'utilisateur
- Vidange entièrement automatique Plug&Play (conception HighTech) par une solution innovante pour vidange de l'eau entièrement automatique indépendante de l'utilisateur, même pendant le fonctionnement côté aspiration
- Préfiltre à deux étages de séparation de l'eau côté aspiration
- Protection de toutes les pompes et pièces du circuit de carburant contre la pénétration d'eau et de pollution