Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.
Systèmes de pilotage mobiles en kit complet composé de : système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.
HYDAC - propose des distributeurs mobiles pour les types d'actionnement courants (manuelle, hydraulique, pneumatique, électronique ou électronique proportionnelle), différents circuits hydrauliques et options. Et ce en circuit ouvert ou fermé, en structure monobloc ou à plaques, sous forme de combinaison des deux versions, et également avec pilotage avec sensibilité de charge. Nous disposons ainsi d'un système modulaire pour une élaboration souple de vos systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 180 L/min et une plage de pression jusqu'à 350 bars.
Pilotages mobiles universels pour
Universal Mobil-Displays
Capteurs adaptés à l'application
Appareils de mesure portables mobiles
Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :
Pour le pilotage de différents distributeurs avec une alimentation d'huile. Fonctionnement évolutif selon les préférences.
Les clapets de priorité, comme le clapet d'application mobile MPV ou les balances de pression prioritaires du type DW12P, seront utilisés dans le cadre d'une fonction hydraulique prioritaire d'alimentation comme par exemple la direction ou le freinage.
La fonction prioritaire sera alimentée par la pompe dès lors qu'elle sera initiée. Le débit d'huile restant pourra alors être utilisé pour d'autres fonctions.
En cas de panne de l'alimentation en énergie de la centrale de direction, le véhicule peut être déplacé jusqu'à la mise à l'arrêt.
Le remplissage du réservoir de carburant sur le véhicule peut être effectué indépendamment de la station de remplissage fixe.
Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :
Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.
Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.
Système de suspension hydropneumatique pour systèmes de levage de godet. Le bloc de pilotage est relié au côté piston et tige des cylindres de levage et de l'unité de suspension.
Le système amortit le tangage subit lors de la conduite.
On obtient alors en fonctionnement une sécurité élevée grâce à un équilibrage de pression actif.
Suspension de cabine hydropneumatique avec amortissement et régulation du niveau adaptés pour utiliser entièrement le parcours de suspension de cabine.
Complément de systèmes hydrauliques