Chargeurs télescopiques

Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.

  • Un large savoir-faire concernant les machines
  • Amélioration du confort par la réduction des vibrations et du bruit 
  • Une meilleure disponibilité à grâce une conception et des raccordements des pièces
    optimisés
  • Sécurité de fonctionnement augmentée par la réduction des interfaces
  • Intégration de composants et de systèmes électroniques fiables
  • Optimisation des coûts en réduisant la diversité des versions grâce à des composants standard et une structure modulaire
  • Coopération active en partenariat étroit pour le développement
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale et notre compétence au niveau local

Capteurs, électronique de système et Condition Monitoring

Capteurs adaptés à l'application :

  • IP 67 K
  • Résistance aux vibrations grâce à des pièces coulées
  • Tous les raccords courants peuvent être livrés
  • Pression et température
  • Niveau et débit volumétrique

 

Appareils de mesure pour l'enregistrement des paramètres d'exploitation.

Electronique de pilotage et de régulation spécifique à l'application, p. ex. un amplificateur proportionnel ou une régulation du niveau des axes.

Pour l'entretien préventif des fluides et l'amélioration de la sécurité de fonctionnement

  • Signaux par le logiciel spécifique au client ou appareils de mesure portables externes
  • Niveau d'huile
  • Pollution en particules et humidité

Accumulateurs

Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :

  • Réserve d'énergie pour systèmes de freinage
  • Amortissement de pulsations de pompe
  • Réduction des pics de pression
  • Suspension d'essieux
  • Compensation de charges
  • Suspension des équipements auxiliaires

Modules de prépilotage PCM (Pilot Control Modules) +

Modules de prépilotage proportionnels

  • comme système d'empilage modulaire pour une meilleure flexibilité ou comme bloc compact pour le traitement de grandes quantités de pièces pour optimiser les coûts.
  • Diverses combinaisons au choix de distributeurs 3/2 voies, limiteurs de pression,
    Régulateurs de débit, accumulateurs hydrauliques (fonctions de secours, réduction des pics de pression), filtres
  • Le régulateur de pression proportionnel PDR08-11 est un distributeur de pression 3 voies à tiroir à pilotage direct avec dispositif de sécurité manométrique en sortie pour les applications principales comme pilotage pour distributeurs.

Systèmes de pilotage, systèmes hydrauliques de travail et complémentaires

Systèmes de pilotage mobiles en kit complet composé de : système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.

HYDAC - propose des distributeurs mobiles pour les types d'actionnement courants (manuelle, hydraulique, pneumatique, électronique ou électronique proportionnelle), différents circuits hydrauliques et options. Et ce en circuit ouvert ou fermé, en structure monobloc ou à plaques, sous forme de combinaison des deux versions, et également avec pilotage avec sensibilité de charge. Nous disposons ainsi d'un système modulaire pour une élaboration souple de vos systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 180 L/min et une plage de pression jusqu'à 350 bars.

  • Version constructive en monobloc, à plaques ou en combinaisons,
  • Fonctions de réglage avec ou sans prise de charge,
  • Utilisation possible avec pompe constante ou réglable,
  • Un grand nombre de tiroirs et de courbes caractéristiques sont disponibles,
  • Distributeur principal en raccordement en parallèle ou en série,
  • Intégration simple o de fonctions secondaires,

    • de valves d'équilibrage et de maintien de la charge,
    • du clapet préférentiel pour la direction (direction OC ou LS),
    • du clapet préférentiel pour le système de freinage avec circuit de charge d'accumulateur intégré,
    • de filtres de pression et d'accumulateurs (pour fonctions d'urgence),
    • de capteurs de pression et de position,
    • Régulation de niveau

Electrovanne 6/2 voies

Pour le pilotage de différents distributeurs avec une alimentation d'huile, fonction évolutive selon les préférences.

Solutions réservoir-filtre

Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.

Kit de pompes de remplissage diesel

Le remplissage du réservoir de carburant sur le véhicule peut être effectué indépendamment de la station de remplissage fixe.

Kit de pompes de direction de secours

En cas de panne de l'alimentation en énergie de la centrale de direction, le véhicule peut être déplacé jusqu'à la mise à l'arrêt.

Solutions de filtration

Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :

  • Filtration de retour/aspiration de retour avec des filtres RFM et RKM (en option avec des valves bypass thermostatiques intégrées dans la tête). Filtres en sommet de réservoir.
  • Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF.
  • Filtration sous pression Avec filtres en ligne MFM.
  • Filtration de l'huile de transmission Filtration de l'huile de transmission, filtre d'aspiration pour huile hydraulique et de transmission.
  • Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF.
  • Filtration d'air avec des filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD : vaste gamme de produits standard, en option avec valve double pour pré-contrainte de tension du réservoir, sécurité anti-vague possible, version avec séchage à l'air.
  • Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance.
  • Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis.

Systèmes de refroidissement

Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.

  • Valve bypass thermostatique intégrée
  • Transmission électrique/hydraulique disponible avec contrôle du régime proportionnel
  • Systèmes de refroidissement combinés multiples livrables

Suspension de bras

Système de suspension hydropneumatique pour systèmes de levage de godet. Le bloc de pilotage est relié au côté piston et tige des cylindres de levage et de l'unité de
suspension. Le système amortit le tangage subit lors de la conduite. On obtient alors en fonctionnement une sécurité élevée grâce à un équilibrage de pression actif.

Systèmes de régulation de niveau et de suspension de cabine

Pour une plus grande exigence en matière de confort et une meilleure stabilité de conduite. Suspension de cabine hydropneumatique avec amortissement et régulation du niveau adaptatifs pour utiliser entièrement le parcours de suspension de cabine (directive ISO 8041 relative à la réponse des individus aux vibrations).

Accessoires

Pour complément de systèmes hydrauliques.

  • Vannes standard (haute pression)
  • Capteurs de proximité inductifs pour manipulation sécurisée (résistance haute pression)
  • Contrôles du niveau de fluide
  • Thermocontacteur TSE
  • Colliers standard 3015
  • Bandes de fixation du réservoir d'eau/d'air
  • Raccords 'Testpoint'
  • Coupleurs rapides