Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.
Génération de concepts de pilotage modernes grâce aux capteurs, à l'électronique et aux concepts complets intégrables HYDAC.
Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :
Systèmes de pilotage en kit complet :
Système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.
Le système modulaire HYFLEK pour une élaboration souple de systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 130 L/min. Tous les concepts hydrauliques courants sont réalisables : volumes constants, capteurs de charges, etc.
Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.
Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :
Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.
En cas de panne de l'alimentation en énergie de la centrale de direction, le véhicule peut être déplacé jusqu'à la mise à l'arrêt.
Le remplissage du réservoir de carburant sur le véhicule peut être effectué indépendamment de la station de remplissage fixe.
L'élément de suspension à ressort FDE (Feder-Dämpfer-Element) est un élément standard de suspension hydropneumatique de cabines de véhicules avec amortissement et régulation du niveau adaptatifs pour utiliser entièrement le parcours de suspension. Le vérin de suspension spécialement développé à cette fin et à friction extrêmement faible est conçu pour des charges verticales jusqu'à 300 kg. La syntonisation du système peut être effectuée de manière spécifique au client.
Pour complément de systèmes hydrauliques :