Pelleteuses

Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.

  • Un large savoir-faire concernant les machines
  • Amélioration du confort par la réduction des vibrations et du bruit 
  • Une meilleure disponibilité à grâce une conception et des raccordements des pièces optimisés
  • Sécurité de fonctionnement augmentée par la réduction des interfaces
  • Intégration de composants et de systèmes électroniques fiables
  • Optimisation des coûts en réduisant la diversité des versions grâce à des composants standard et une structure modulaire
  • Coopération active en partenariat étroit pour le développement
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale et notre compétence au niveau local

Pilotages électroniques, capteurs

Pilotages mobiles universels pour

  • architectures de pilotage centralisées et décentralisées
  • Applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • Applications graphiques

 

Universal Mobil-Displays

  • pour appareils de pilotage isolés et avec appareil de pilotage intégré
  • pour la visualisation des paramètres du véhicule dans la cabine du conducteur/utilisateur

 

Capteurs adaptés à l'application

  • Pression et température
  • Niveau d'huile
  • Pollution en particules et humidité
  • IP 67 / IP 69K
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
  • Raccordements électriques et mécaniques disponibles dans le commerce
  • pour des applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • pour l'entretien préventif des fluides et l'amélioration de la sécurité de fonctionnement

 

Appareils de mesure portables mobiles

  • pour le SAV, la mise en service et la maintenance
  • pour l'enregistrement, l'affichage, le traitement et la sauvegarde des données de mesure

Accumulateurs

Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :

  • Réserve d'énergie
  • Amortissement de pulsations de pompe
  • Réduction des pics de pression et des bruits
  • Suspension d'essieux
  • Compensation de charges
  • Suspension de bras

Modules de prépilotage PCM (Pilot Control Modules) +

Modules de prépilotage proportionnels

  • comme système d'empilage modulaire pour une meilleure flexibilité ou comme bloc compact pour le traitement de grandes quantités de pièces pour optimiser les coûts.
  • Diverses combinaisons au choix de distributeurs 3/2 voies, limiteurs de pression,
    Régulateurs de débit, accumulateurs hydrauliques (fonctions de secours, réduction des pics de pression), filtres
  • Le régulateur de pression proportionnel PDR08-11 est un distributeur de pression 3 voies à tiroir à pilotage direct avec dispositif de sécurité manométrique en sortie pour les applications principales comme pilotage pour distributeurs.

Systèmes de pilotage, systèmes hydrauliques de travail et complémentaires

Systèmes de pilotage mobiles en kit complet composé de : système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.

HYDAC - propose des distributeurs mobiles pour les types d'actionnement courants (manuelle, hydraulique, pneumatique, électronique ou électronique proportionnelle), différents circuits hydrauliques et options. Et ce en circuit ouvert ou fermé, en structure monobloc ou à plaques, sous forme de combinaison des deux versions, et également avec pilotage avec sensibilité de charge. Nous disposons ainsi d'un système modulaire pour une élaboration souple de vos systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 180 L/min et une plage de pression jusqu'à 350 bars.

  • Version constructive en monobloc, à plaques ou en combinaisons,
  • Fonctions de réglage avec ou sans prise de charge,
  • Utilisation possible avec pompe constante ou réglable,
  • Un grand nombre de tiroirs et de courbes caractéristiques sont disponibles,
  • Distributeur principal en raccordement en parallèle ou en série,
  • Intégration simple o de fonctions secondaires,

    • de valves d'équilibrage et de maintien de la charge,
    • du clapet préférentiel pour la direction (direction OC ou LS),
    • du clapet préférentiel pour le système de freinage avec circuit de charge d'accumulateur intégré,
    • de filtres de pression et d'accumulateurs (pour fonctions d'urgence),
    • de capteurs de pression et de position,
    • Régulation de niveau

Kit de pompes de direction de secours

En cas de panne de l'alimentation en énergie de la centrale de direction, le véhicule peut être déplacé jusqu'à la mise à l'arrêt.

Solutions réservoir-filtre

Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.

Kit de pompes de remplissage diesel

Sur le véhicule indépendamment de la station de remplissage fixe.

Solutions de filtration

Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :
Filtration de retour avec filtre retour RFM

  • Comme filtres en sommet de réservoir
  • Pour l'intégration au réservoir (version Set) jusqu'à 2 000 L/min

 

Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF

Filtration de l'huile sous pression Avec filtres en ligne MFM

Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF

Filtration d'air avec filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD

  • Vaste gamme de produits standard
  • En option avec valve double pour pré-contrainte de tension du réservoir
  • Sécurité anti-vague possible
  • Version avec séchage à l'air

 

Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance

Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis

Systèmes de refroidissement

Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.

  • Valve bypass thermostatique intégrée
  • Transmission électrique/hydraulique disponible avec contrôle du régime proportionnel
  • Systèmes de refroidissement combinés multiples livrables

Suspension de bras

Système de suspension hydropneumatique avec accumulateur à piston intégré et système de sécurité électronique contre les ruptures de conduites. Sécurité en service élevée grâce à un équilibrage de pression actif.

Suspension de cabine

Suspension de cabine hydropneumatique avec amortissement et régulation du niveau adaptés pour utiliser entièrement le parcours de suspension de cabine.

Accessoires

Complément de systèmes hydrauliques

  • Indicateur de niveau et contrôles, sur demande, par des capteurs électroniques intégrés pour une communication spécifique avec le logiciel du client.
  • Eléments de fixation des composants et conduites.
  • Robinets à boisseau sphérique comme éléments de structure ou dans des combinaisons spécifiques selon le véhicule.