Alimentation en eau de service

L'alimentation d'une usine en eau douce à partir d'une source propre ou d'eaux de surface issues d'un fleuve ou rivière proche, ne peut être réalisée en toute sécurité qu'avec une filtration en amont. Pour cela, HYDAC propose un assortiment de produits de filtration de service qui assurent ce rôle en continu grâce à un rinçage automatique du filtre.

L'alimentation en eau de refroidissement jusqu'à chaque machine ainsi que le circuit d'eau chaude d'acheminement vers tous les ateliers s'ajoute à un réseau de canalisations de plusieurs km. La qualité de l'eau est affectée à chaque fois qu'une restructuration des machines-outils est nécessaire ou que les conduites d'alimentation doivent être modifiées. La filtration a pour rôle de protéger le circuit d'eau froide et, de ce fait, également les machines, et de réduire les interventions de maintenance sur le circuit de chauffage.

Alimentation en eau douce

L'alimentation d'une usine en eau douce à partir d'une source propre ou d'eaux de surface issues d'un fleuve ou rivière proche, ne peut être réalisée en toute sécurité qu'avec une filtration en amont.
Pour cela, HYDAC propose un assortiment de produits de filtration de service, tels que p. ex. des bougies filtrantes, des filtre à rinçage par contre-courant, etc.

Alimentation en eau de refroidissement

L'alimentation en eau de refroidissement jusqu'à chaque atelier et chaque machine s'ajoute à un réseau de canalisations de plusieurs km. La qualité de l'eau est affectée à chaque fois qu'une restructuration des machines-outils est nécessaire ou que les conduites d'alimentation doivent être modifiées. La filtration a pour rôle de protéger le circuit d'eau froide et, de ce fait, également les machines.

Circuit d'eau chaude

La solution centrale, disposant de sa propre centrale de chauffage pour tous les ateliers, alimente en eau chaude un vaste réseau de canalisations. La filtration de l'eau chaude en retour protège les pompes et les valves, et réduit les pertes d'énergie.