La filtration et l'entretien garantissent le maintien d'une bonne qualité du liquide d'arrosage et vous assurent ainsi un débit de production élevé, le respect précis impératif des cotes et la qualité de surface de vos produits, ainsi qu'une durée de vie prolongée et une grande disponibilité de vos outils et installations.
Profitez de notre expérience et de la gamme complète de produits HYDAC pour des solutions optimisées pour le traitement centralisé et décentralisé.
HYDAC propose des composants et des solutions de systèmes qui se distinguent par leur fiabilité, leur faible encombrement, leur durée de vie prolongée et leur bonne rentabilité.
Des techniques de production modernes à vitesse de coupe élevée traitant de grandes quantités de pièces requièrent une haute fiabilité et une maintenance commode. HYDAC garantit la qualité de la production en assurant une qualité constante des fluides de service grâce à des systèmes de filtration et de refroidissement fiables. Les systèmes de filtration HYDAC sont employés comme filtres de protection en aval de l'installation centrale ou filtres de service. De cette façon, la durée de vie des fluides est prolongée, les interventions de révision sont réduits, de même que les immobilisations et les rebuts.
Les filtres à rinçage par contre-courant et bougies filtrantes HYDAC garantissent efficacement une durée de vie prolongée des installations de liquide d'arrosage. La qualité du fluide étant maintenue constante, cela minimise les défaillances des joints tournants, pompes et outils.
Les stations haute pression HYDAC régulent avec fiabilité les pressions du système et quantités de fluide aux pressions et quantités souhaitées. La pompe haute pression est protégée par un filtre à rinçage par contre-courant automatique.
Les installations d'huile de refroidissement sont des systèmes hydrauliques qui doivent être particulièrement bien protégés contre la contamination et la pénétration d'eau.