Machines à laver de pièces

Les systèmes de transmission modernes, les dimensions plus compactes des pièces, la puissance plus élevée et la réduction du poids des composants requièrent  en parallèle des exigences continuellement croissantes concernant la propreté technique des pièces et des systèmes.

L'exigence de maintien des valeurs de propreté pour les pièces requiert principalement les conditions suivantes. Grâce à une surveillance selon l'état, on obtient une meilleure disponibilité des machines et installations et une consommation  moins importante des fluides de service. Les directives concernant le système qualité pour augmenter l'image de qualité sont  respectées. En évitant les actions de rappel et les défaillances à 0 km, les frais de fonctionnement et les réclamations de garantie s'en trouvent réduits. La clé de tous ces impératifs est un entretien intensif des fluides de service.

Fluidengineering HYDAC

  • Maintien constant de la propreté finale au niveau requis.
  • Entretien des fluides de nettoyage, notamment évacuation des fluides étrangers, réduction de la contamination en particules ...
  • Surveillance de l'état des fluides de service, ainsi que la quantité et la taille de particules, la teneur en huile résiduelle ...
  • Surveillance des paramètres de service de l'installation de nettoyage, tels que la pression, la température, le niveau de remplissage, ...
  • Surveillance énergétique des installations afin de vérifier leur efficacité énergétique.

Systèmes de filtration

Les filtres à rinçage par contre-courant et bougies filtrantes HYDAC assurent avec une grande efficacité la séparation des particules des fluides de nettoyage. Les défaillances des pièces vitales au fonctionnement sont ainsi minimisées grâce à une qualité élevée et constante des fluides.
Les médias filtrants optimisés sont adaptables aux conditions d'utilisation pour la filtration en service, d'entretien et de protection.

Les bougies filtrantes FlexMicron pour la séparation des particules solides et le corps de filtre MultiRheo AMRF sont utilisés pour la filtration des fluides de nettoyage selon des exigences de propreté technique élevées.

De même, des filtres à poche présents équipés de filtres à poche de haute qualité ou des bougies filtrantes peuvent être équipés a posteriori afin de réduire la quantité de particules transportées dans les fluides. 
Nos filtres PFL récemment développés répondent également aux exigences élevées de propreté technique, ainsi qu'en matière de coûts et de pertes liées à la maintenance.

Capteurs

Les capteurs HYDAC sont utilisés pour assurer une surveillance continue, un enregistrement et un diagnostic des caractéristiques des fluides, telles que la pression, la pression différentielle au niveau du filtre, la surchauffe, la teneur en eau, la contamination en particules et le niveau de remplissage.

  • Manocontacteur électronique EDS 3000 pour la surveillance des gicleurs de pulvérisation
  • Détecteur de niveau électronique ENS 3000 pour la surveillance du niveau et de la température

Refroidisseur

Les échangeurs à plaques brasées de HYDAC (jusqu'à 300 kW) présentent un niveau d'efficacité élevé tout en ayant une faible consommation d'eau de refroidissement. Cela réduit également les coûts de fonctionnement. Les plaques en acier inox estampées sont brasées sous vide au cuivre ou au nickel, ce qui permet de les utiliser pour la plupart des applications industrielles.

Les échangeurs à plaques brasées, vissés, de HYDAC sont constitués de plaques d'échange de chaleur reliées entre elles en circuit fermé par des joints.

Sa structure modulable permet d'obtenir une puissance de refroidissement jusqu'à 10 000 kW. En standard, les échangeurs à plaques sont constitués d'inox. Pour les applications destinées aux eaux de mer, il existe la version en titane.

Dispositif de prélèvement d'échantillons

Afin de déterminer la contamination en particules des systèmes de nettoyage, le dispositif de prélèvement d'échantillons 'Media Check Point' spécialement développé par HYDAC permet de surveiller le fluide de nettoyage selon les directives de propreté technique.

Vannes

Les valves coaxiales en inox de HYDAC sont pilotées par le processus et équipées de manière à nécessiter peu de maintenance. Des solutions en bloc spéciales peu encombrantes permettent de réduire les canalisations pour les systèmes de nettoyage. Les robinets à boisseau sphérique avec peu de volumes morts, les nombreux types de systèmes de fixation des composants et des conduites en inox complètent cette gamme de produits.