La propreté technique prend une importance de plus en plus significative dans de nombreux domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'hydraulique mobile et des installations de production. Des aspects-clés tels que « réduire/éviter les défaillances à 0 km» et la problématique des délais de garantie qui se rallongent rendent urgent le besoin de respecter certaines exigences concernant la propreté des pièces.
Des exigences plus élevées en matière de propreté technique sont imposées aux fournisseurs et aux fabricants concernant leurs produits et systèmes.
HYDAC met à leur disposition des appareils d'analyse, Contamination Test Units et Contamination Test Module, qui leur permettent de réaliser facilement eux-mêmes en interne des analyses de propreté technique.
L'analyse d'une membrane filtrante obtenue après inspection de la propreté des pièces est réalisée avec un microscope.
La contamination restante sera évaluée par gravimétrie (poids en mg) et par granulométrie (de la particule la plus longue en µm et le nombre de particules dans les différentes catégories de taille). Ces données sont mises en rapport avec la pièce, sa surface ou le volume du système complet.
Le résultat sera documenté dans le rapport du laboratoire et discuté avec le client.
Nous pouvons réaliser dans notre laboratoire, ou même sur site grâce à notre véhicule-laboratoire, des analyses selon vos exigences de la propreté technique des composants et systèmes que vous produisez.
Pour cette prestation, nous utilisons le Contamination Test Unit (CTU) développé par HYDAC.
Lors de l'analyse de la propreté technique des pièces, le fluide de rinçage circule dans le CTU à travers une membrane filtrante. La membrane filtrante chargée par la contamination résiduelle est analysée par un microscope.
Notre personnel de laboratoire expérimenté assure une assistance compétente conformément à l'état actuel des exigences en matière de propreté technique. En tant que membre de l'association industrielle « Technische Sauberkeit (TecSa) » (« Propreté technique »), HYDAC a participé grandement à l'élaboration de la directive VDA 19 / ISO 16232 relative au contrôle de la propreté dans l'industrie automobile, et également la partie 2 « Technische Sauberkeit in der Montage » (« Propreté technique dans la chaîne de montage »).
Vous trouverez dans notre brochure l'ensemble de nos expériences à ce sujet :
« Manuel de propreté - Propreté technique des pièces et systèmes »
DEF 7.606../..
Réduire et éviter les défaillances à 0 km et une technique de grande qualité avec une garantie élevée génèrent toujours des exigences plus fortes au niveau de la gestion de la propreté.
Le contrôle de la propreté des pièces fabriquées, l'origine des particules perturbatrices sur les surfaces enduites d'huile ainsi que l'analyse nécessaire, sont des domaines d'activité pris en charge par la société HYDAC.