Développement et production de composants et de sous-systèmes de technique de fluides pour utilisation dans l'industrie du gaz et du pétrole :

Solutions offshore, sous-marines ou sur terre - depuis le développement jusqu'à la production, en passant par la conception.
Spectre de prestations :

  • Revêtement spécial offshore

 

Matériaux spéciaux :

  • Fonte (CS) ; acier inoxydable (SS) Duplex ; acier (S) Duplex
  • Rinçage de nettoyage (Flushing) conformément aux exigences du client
  • Types de constructions et homologations internationales
  • Coopération avec des partenaires de développement et instituts

 

Pressions jusqu'à 1 035 bars/15 000 PSI
Surveillance de la propreté de l'huile et vieillissement des huiles de lubrification et hydraulique
Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale

Composants pour la gestion de pipeline

  • Actionnement hydraulique des vannes
  • Injection chimique
  • Amortissement de coups de bélier par des accumulateurs à vessie et à piston
  • Flushing de pipeline pour protéger les pompes

Composants pour systèmes Topside

  • Unités haute pression (HPU)
  • Panneaux de contrôle du puits (Wellhead Control Panels)
  • Systèmes Workover
  • Blocs obturateurs de puits (BOP)
  • Injections d'eau

Composants pour systèmes sous-marins

  • Arbres de Noël (Christmas Trees)
  • Blocs de pilotage
  • Boîtiers
  • Systèmes sous-marins
  • Blow Out Preventer (BOP)
  • Véhicules téléopérés (ROV)
  • Rinçage de pipeline

Composants pour systèmes auxiliaire

  • Oil and Gas Scrubbing Process
  • Unités Condition Monitoring
  • Systèmes d'injection chimique
  • Turbines à compresseurs et à gaz