Développement et production de composants et de sous-systèmes de technique de fluides pour utilisation navale :

  • Solutions offshore, sous-marine ou à terre 

    • du développement à la fabrication, en passant par l'homologation

  • Notre spectre de prestations comprend :

    • Le traitement du carburant et des fluides de service
    • Le pilotage et la régulation des procédures opérationnelles
    • La réserve d'énergie pour les fonctions d'urgence
    • Les matériaux spéciaux tels que : fonte (CS) ; acier inoxydable (SS) Duplex ; acier (S) Duplex
    • Rinçage de nettoyage (Flushing) conformément aux exigences du client
    • Types de constructions et homologations internationales
    • Coopération avec des partenaires de développement et instituts

  • Pressions jusqu'à 1 035 bars/15 000 PSI
  • Surveillance de la propreté de l'huile et vieillissement des huiles de lubrification et hydraulique
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale