Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.
Pilotages mobiles universels pour
Universal Mobil-Displays
Capteurs adaptés à l'application
Appareils de mesure portables mobiles
Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :
Systèmes de pilotage mobiles en kit complet composé de : système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.
HYDAC - propose des distributeurs mobiles pour les types d'actionnement courants (manuelle, hydraulique, pneumatique, électronique ou électronique proportionnelle), différents circuits hydrauliques et options. Et ce en circuit ouvert ou fermé, en structure monobloc ou à plaques, sous forme de combinaison des deux versions, et également avec pilotage avec sensibilité de charge. Nous disposons ainsi d'un système modulaire pour une élaboration souple de vos systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 180 L/min et une plage de pression jusqu'à 350 bars.
En cas de panne de l'alimentation en énergie de la centrale de direction, le véhicule peut être déplacé jusqu'à la mise à l'arrêt.
Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.
Sur le véhicule indépendamment de la station de remplissage fixe.
Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :
Filtration de retour avec filtre retour RFM
Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF
Filtration de l'huile sous pression Avec filtres en ligne MFM
Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF
Filtration d'air avec filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD
Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance
Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis
Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.
Il est possible ici d'intégrer ensemble différents composants, tels que valves, accumulateurs, filtres et systèmes de pièces en un seul bloc.
Avantages :
Pour complément de systèmes hydrauliques :