Machines tractées

Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.

  • Un large savoir-faire concernant les machines
  • Amélioration du confort par la réduction des vibrations et du bruit 
  • Une meilleure disponibilité à grâce une conception et des raccordements des pièces optimisés
  • Sécurité de fonctionnement augmentée par la réduction des interfaces
  • Intégration de composants et de systèmes électroniques fiables
  • Optimisation des coûts en réduisant la diversité des versions grâce à des composants standard et une structure modulaire
  • Coopération active en partenariat étroit pour le développement
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale et notre compétence au niveau local

Pilotages électroniques, capteurs

Pilotages mobiles universels pour

  • architectures de pilotage centralisées et décentralisées
  • Applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • Applications graphiques

 

Universal Mobil-Displays

  • pour appareils de pilotage isolés et avec appareil de pilotage intégré
  • pour la visualisation des paramètres du véhicule dans la cabine du conducteur/utilisateur

 

Capteurs adaptés à l'application

  • Pression et température
  • Niveau d'huile
  • Pollution en particules et humidité
  • IP 67 / IP 69K
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
  • Raccordements électriques et mécaniques disponibles dans le commerce
  • pour des applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • pour l'entretien préventif des fluides et l'amélioration de la sécurité de fonctionnement

 

Appareils de mesure portables mobiles

  • pour le SAV, la mise en service et la maintenance
  • pour l'enregistrement, l'affichage, le traitement et la sauvegarde des données de mesure

Accumulateurs

Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :

  • Réserve d'énergie
  • Amortissement de pulsations de pompe
  • Silencieux permettant de réduire les pics de pression et les bruits
  • Suspension d'essieux
  • Compensation de charges
  • Suspension d'équipements auxiliaires

Bloc de pilotage en entrée

Le bloc de pilotage en entrée alimente le bloc de pilotage pour le système hydraulique de travail, le vérin de direction et la suspension d'essieux hydropneumatique.

Systèmes hydrauliques de travail pour appareils agricoles

Pour les machines agricoles tractées, il existe selon le travail à réaliser - moissonner, semer, labourer, épandre, presser, distribuer, etc. - des fonctions très diverses devant être pilotées, p. ex. traceurs, repliage et dépliage du bras, réglage de la profondeur de travail, de la densité de pressage, de la vitesse du moulinet-rabatteur et bien plus encore.
Toutes ces fonctions peuvent être réalisées aussi sous forme de blocs de pilotage individuels, de système bloc dissociable de façon modulaire ou d'une combinaison des deux. Le fabricant de machines agricoles dispose donc de toute liberté pour fournir des équipements additionnels et extensions spécifiques au client.

Systèmes de refroidissement

Des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles, afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions et les économies de carburant.

  • Valve bypass thermostatique intégrée
  • Transmission électrique/hydraulique des ventilateurs disponible avec contrôle du régime proportionnel
  • Systèmes de refroidissement combinés multiples livrables

Solutions réservoir-filtre

Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.

Solutions de filtration

Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :

  • Filtration de retour avec filtre retour RFM. Filtres en sommet de réservoir.
  • Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF.
  • Filtration sous pression Avec filtres en ligne MFM.
  • Filtration de l'huile de transmission Filtre d'aspiration pour huile de transmission et hydraulique.
  • Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF.
  • Filtration d'air avec des filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD : vaste gamme de produits standard, en option avec valve double pour pré-contrainte de tension du réservoir, sécurité anti-vague possible, version avec séchage à l'air.
  • Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance.
  • Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis.

Systèmes de suspension

Pour une plus grande exigence en matière de confort et une meilleure stabilité de conduite.

  • Suspension hydropneumatique de véhicule indépendante de la charge avec régulation de niveau, levage axial, fonction de verrouillage, stabilisation tangage et affichage automatique des défauts.
  • Adaptation optimale du véhicule à l‘état de charge (régulation de niveau).
  • Suspension de la rampe d'épandage.
  • Système de suspension hydropneumatique de timon variable.

Suspension de bras

Système de suspension hydropneumatique avec accumulateur à piston intégré et système de sécurité électronique contre les ruptures de conduites. Sécurité en service élevée grâce à un équilibrage de pression actif.

Accessoires

Pour complément de systèmes hydrauliques :

  • Vannes standard (haute pression)
  • Capteurs de proximité inductifs pour manipulation sécurisée (résistance haute pression)
  • Contrôles du niveau de fluide
  • Thermocontacteur TSE
  • Colliers standard 3015
  • Bandes de fixation du réservoir d'eau/d'air
  • Raccords 'Testpoint'
  • Coupleurs rapides