Tracteurs

Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions.

  • Un large savoir-faire concernant les machines
  • Amélioration du confort par la réduction des vibrations et du bruit 
  • Une meilleure disponibilité à grâce une conception et des raccordements des pièces optimisés
  • Sécurité de fonctionnement augmentée par la réduction des interfaces
  • Intégration de composants et de systèmes électroniques fiables
  • Optimisation des coûts en réduisant la diversité des versions grâce à des composants standard et une structure modulaire
  • Coopération active en partenariat étroit pour le développement
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale et notre compétence au niveau local

Pilotages électroniques, capteurs

Pilotages mobiles universels pour

  • architectures de pilotage centralisées et décentralisées
  • Applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • Applications graphiques

 

Universal Mobil-Displays

  • pour appareils de pilotage isolés et avec appareil de pilotage intégré
  • pour la visualisation des paramètres du véhicule dans la cabine du conducteur/utilisateur

 

Capteurs adaptés à l'application

  • Pression et température
  • Niveau d'huile
  • Pollution en particules et humidité
  • IP 67 / IP 69K
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
  • Raccordements électriques et mécaniques disponibles dans le commerce
  • pour des applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • pour l'entretien préventif des fluides et l'amélioration de la sécurité de fonctionnement

 

Appareils de mesure portables mobiles

  • pour le SAV, la mise en service et la maintenance
  • pour l'enregistrement, l'affichage, le traitement et la sauvegarde des données de mesure

Accumulateurs

Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :

  • Réserve d'énergie pour systèmes de freinage
  • Amortissement de pulsations de pompe
  • Réduction des pics de pression
  • Suspension d'essieux
  • Compensation de charges
  • Suspension des équipements auxiliaires
  • Silencieux pour une réduction notable des émissions sonores

Systèmes de pilotage, systèmes hydrauliques de travail et complémentaires

Systèmes de pilotage mobiles en kit complet composé de : système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.

HYDAC - propose des distributeurs mobiles pour les types d'actionnement courants (manuelle, hydraulique, pneumatique, électronique ou électronique proportionnelle), différents circuits hydrauliques et options. Et ce en circuit ouvert ou fermé, en structure monobloc ou à plaques, sous forme de combinaison des deux versions, et également avec pilotage avec sensibilité de charge. Nous disposons ainsi d'un système modulaire pour une élaboration souple de vos systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 180 L/min et une plage de pression jusqu'à 350 bars.

  • Version constructive en monobloc, à plaques ou en combinaisons,
  • Fonctions de réglage avec ou sans prise de charge,
  • Utilisation possible avec pompe constante ou réglable,
  • Un grand nombre de tiroirs et de courbes caractéristiques sont disponibles,
  • Distributeur principal en raccordement en parallèle ou en série,
  • Intégration simple o de fonctions secondaires,

    • de valves d'équilibrage et de maintien de la charge,
    • du clapet préférentiel pour la direction (direction OC ou LS),
    • du clapet préférentiel pour le système de freinage avec circuit de charge d'accumulateur intégré,
    • de filtres de pression et d'accumulateurs (pour fonctions d'urgence),
    • de capteurs de pression et de position,
    • Régulation de niveau

Blocs de pilotage de chargeurs frontaux et électrovannes 6/2

Les nouveaux blocs de pilotage de chargeurs frontaux RMA et RMB ont été spécialement développés pour des applications sur des chargeurs frontaux.

  • Toute la connectique hydraulique et électrique est prédisposée sur une surface flasquable pour s’adapter aux multicoupleurs rapides. Ces distributeurs universels s’adaptent aussi bien aux systèmes Open Center que Loadsensing, avec une pompe à débit fixe ou à débit réglable.
  • La qualité de fabrication et la construction permettent une limitation importante des fuites et rendent ainsi la descente du chargeur frontal quasi-imperceptible.
  • Des fonctions spéciales, telles que la fonction de position flottante, sont disponibles sur demande.
  • La combinaison avec le sélecteur RV permet l’intégration de l’amortissement du godet ainsi qu’une fonction supplémentaire (fonction spéciale).
  • Combinaison avec distributeur MWV6/2 possible.

Clapet préférentiel

Les clapets de priorité, comme le clapet d'application mobile MPV ou les balances de pression prioritaires du type DW12P, seront utilisés dans le cadre d'une fonction hydraulique prioritaire d'alimentation comme par exemple la direction ou le freinage.
La fonction prioritaire sera alimentée par la pompe dès lors qu'elle sera initiée. Le débit d'huile restant pourra alors être utilisé pour d'autres fonctions.

Suspension de cabine

L'élément de suspension à ressort FDE (Feder-Dämpfer-Element) est un élément standard de suspension hydropneumatique de cabines de véhicules avec amortissement et
régulation du niveau adaptatifs pour utiliser entièrement le parcours de suspension. Le vérin de suspension spécialement développé à cette fin et à friction extrêmement faible est conçu pour des charges verticales jusqu'à 300 kg. La syntonisation du système peut être effectuée de manière spécifique au client.

Systèmes de suspension

Pour une plus grande exigence en matière de confort et une meilleure stabilité de conduite. Suspension hydropneumatique de véhicule indépendante de la charge avec régulation de niveau, levage axial, fonction de verrouillage, stabilisation tangage et affichage automatique des défauts. Adaptation optimale du véhicule à l‘état de charge (régulation de niveau).

Systèmes de refroidissement

Systèmes de refroidissement performants avec encombrement optimisé pour répondre aux exigences réglementaires
en matière de bruit, émissions (EURO 5, TIER 4) et économie de carburant.

  • Valve bypass thermostatique intégrée
  • Transmission électrique/hydraulique des ventilateurs disponible avec contrôle du régime proportionnel
  • Refroidisseurs air/huile
  • Systèmes de refroidissement combinés multiples
  • Intégration réservoir-filtre

Solutions de filtration

Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de
média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :

  • Filtration de retour avec filtre retour RFM. Filtres en sommet de réservoir.
  • Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF.
  • Filtration sous pression Avec filtres en ligne MFM.
  • Filtration de l'huile de transmission Filtre d'aspiration pour huile de transmission et hydraulique.
  • Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF.
  • Filtration d'air avec des filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD : vaste gamme de produits standard, en option avec valve double pour pré-contrainte de tension du réservoir, sécurité anti-vague possible, version avec séchage à l'air.
  • Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance.
  • Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis.

Changement de vitesse

Les valves de régulation de la pression proportionnelles dans la boîte de changement de vitesse assurent un changement sans heurt entre les vitesses rapide (route), lente (tout terrain) et marche arrière pour les applications mobiles.

Système hydraulique central spécifique au client

Il est possible ici d'intégrer ensemble différents composants, tels que valves, accumulateurs, filtres et systèmes de pièces en un seul bloc.

Avantages :

  • Gain de place
  • Réduction des fuites vers l'extérieur
  • Montage plus facile
  • Economie de matériaux
  • Directement adapté aux dimensions du site d'installation

 

Solutions réservoir-filtre

Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.

Accessoires

Pour complément de systèmes hydrauliques :

  • Vannes standard (haute pression)
  • Capteurs de proximité inductifs pour manipulation sécurisée (résistance haute pression)
  • Contrôles du niveau de fluide
  • Thermocontacteur TSE
  • Colliers standard 3015
  • Bandes de fixation du réservoir d'eau/d'air
  • Raccords 'Testpoint'
  • Coupleurs rapides