Camion poubelle

Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions correspondant à vos exigences : 

  • Un large savoir-faire concernant les machines  
  • Amélioration de la performance grâce à des systèmes globaux intégrés
  • Amélioration de la disponibilité en réduisant les interfaces
  • Amélioration du confort en réduisant les secousses, les vibrations et le bruit
  • Coopération active en partenariat étroit pour le développement
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale et notre compétence au niveau local

Pilotages électroniques, capteurs

Pilotages mobiles universels pour

  • architectures de pilotage centralisées et décentralisées
  • Applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • Applications graphiques

 

Universal Mobil-Displays

  • pour appareils de pilotage isolés et avec appareil de pilotage intégré
  • pour la visualisation des paramètres du véhicule dans la cabine du conducteur/utilisateur

 

Capteurs adaptés à l'application

  • Pression et température
  • Niveau d'huile
  • Pollution en particules et humidité
  • IP 67 / IP 69K
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
  • Raccordements électriques et mécaniques disponibles dans le commerce
  • pour des applications standard et sensibles (EN 13849, CEI 61508) certifiées TÜV
  • pour l'entretien préventif des fluides et l'amélioration de la sécurité de fonctionnement

 

Appareils de mesure portables mobiles

  • pour le SAV, la mise en service et la maintenance
  • pour l'enregistrement, l'affichage, le traitement et la sauvegarde des données de mesure

Systèmes de pilotage, systèmes hydrauliques de travail et complémentaires

Systèmes de pilotage mobiles en kit complet composé de : système hydraulique, capteurs, électronique et logiciel, le tout en pack complet ou individuellement.

HYDAC - propose des distributeurs mobiles pour les types d'actionnement courants (manuelle, hydraulique, pneumatique, électronique ou électronique proportionnelle), différents circuits hydrauliques et options. Et ce en circuit ouvert ou fermé, en structure monobloc ou à plaques, sous forme de combinaison des deux versions, et également avec pilotage avec sensibilité de charge. Nous disposons ainsi d'un système modulaire pour une élaboration souple de vos systèmes de pilotage complexes, avec un débit allant jusqu'à env. 180 L/min et une plage de pression jusqu'à 350 bars.

  • Version constructive en monobloc, à plaques ou en combinaisons,
  • Fonctions de réglage avec ou sans prise de charge,
  • Utilisation possible avec pompe constante ou réglable,
  • Un grand nombre de tiroirs et de courbes caractéristiques sont disponibles,
  • Distributeur principal en raccordement en parallèle ou en série,
  • Intégration simple o de fonctions secondaires,

    • de valves d'équilibrage et de maintien de la charge,
    • du clapet préférentiel pour la direction (direction OC ou LS),
    • du clapet préférentiel pour le système de freinage avec circuit de charge d'accumulateur intégré,
    • de filtres de pression et d'accumulateurs (pour fonctions d'urgence),
    • de capteurs de pression et de position,
    • Régulation de niveau

Solutions réservoir-filtre

Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.

Solutions de filtration

Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :
Filtration de retour avec filtre retour RFM

  • Comme filtres en sommet de réservoir
  • Pour l'intégration au réservoir (version Set) jusqu'à 2 000 L/min

 

Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF

Filtration de l'huile sous pression Avec filtres en ligne MFM

Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF

Filtration d'air avec filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD

  • Vaste gamme de produits standard
  • En option avec valve double pour pré-contrainte de tension du réservoir
  • Sécurité anti-vague possible
  • Version avec séchage à l'air

 

Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance

Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis

Systèmes de refroidissement

Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.

  • Valve bypass thermostatique intégrée
  • Transmission électrique/hydraulique disponible avec contrôle du régime proportionnel
  • Systèmes de refroidissement combinés multiples livrables

Systèmes de suspension

Pour une plus grande exigence en matière de confort et une meilleure stabilité de conduite.

  • Suspension hydropneumatique de véhicule indépendante de la charge avec régulation de niveau, levage axial, fonction de verrouillage, stabilisation tangage et affichage automatique des défauts.
  • Adaptation optimale du véhicule à l‘état de charge (régulation de niveau).
  • Suspension de la rampe d'épandage.
  • Système de suspension hydropneumatique de timon variable.

Accessoires

Complément de systèmes hydrauliques

  • Indicateur de niveau et contrôles, sur demande, par des capteurs électroniques intégrés pour une communication spécifique avec le logiciel du client.
  • Eléments de fixation des composants et conduites.
  • Robinets à boisseau sphérique comme éléments de structure ou dans des combinaisons spécifiques selon le véhicule.