Depuis les composants jusqu'au système complet, qu'il s'agisse des systèmes hydrauliques, électroniques ou mécaniques, notre vocation est de vous offrir les meilleures solutions correspondant à vos exigences :
Capteurs adaptés à l'application :
Accumulateurs pour toutes les fonctions et pour chaque cas d'application :
Des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles, afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit, les émissions (EURO 4, TIER 3) et les économies de carburant.
Systèmes complets prêts à être intégrés, optimisés pour la protection des composants, la propreté du système et l'aération.
Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :
Filtration de retour avec filtre retour RFM
Filtration du circuit d'alimentation Avec filtres en ligne LPF
Filtration de l'huile sous pression Avec filtres en ligne MFM
Elimination de la pollution grossière avec filtres en ligne ILF
Filtration d'air avec filtres d'aération BF, ELF, ELFL, BD
Indicateurs d'encrassement des filtres pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance
Etiquette mentionnant la marque pour remplacement sécurisé des pièces Repérage des éléments filtrants pour une meilleure identification des produits et pouvoir s'assurer de quels éléments de rechange sont requis
L'élément de suspension à ressort FDE (Feder-Dämpfer-Element) est un élément standard de suspension hydropneumatique de cabines de véhicules avec amortissement et régulation du niveau adaptatifs pour utiliser entièrement le parcours de suspension. Le vérin de suspension spécialement développé à cette fin et à friction extrêmement faible est conçu pour des charges verticales jusqu'à 300 kg. La syntonisation du système peut être effectuée de manière spécifique au client.
Pour complément de systèmes hydrauliques.