bancs d'essai

Installations hydrauliques de contrôle de la sécurité de fonctionnement pour le comportement statique et/ou dynamique de composants, assemblages ou systèmes.

Vous proposer la meilleure des solutions est notre vocation.

  • Un large savoir-faire concernant le système
  • Une bonne  disponibilité grâce une conception et des raccordements des pièces optimisés
  • Groupes hydrauliques optimisés et performants
  • Sécurité de fonctionnement augmentée par la réduction des interfaces
  • Intégration de systèmes  et de composants électroniques fiables
  • Coopération active  en partenariat étroit pour le développement
  • Assistance technique et commerciale possible dans le monde entier grâce à notre présence internationale et notre compétence au niveau local

Engineering

  • Analyses des demandes, simulation et optimisation du système
  • Technique de régulation et automatisation
  • Logiciel spécifique au projet

Groupe de puissance hydraulique

Groupe hydraulique pour installation dans l'emplacement que vous indiquez

  • Petits groupes => systèmes modulaires Hybox Mini +Hybox  Basic => disponibilité rapide
    pmax = 350 bar ;  Qmax = 60 l/min
  • Groupes hydrauliques jusqu'à 10 000 l/min ->  plus gros sur demande 
  • Groupe hydraulique avec entraînement à régime variable

 Groupe de puissance hydraulique pour le lieu de mise en œuvre mobile, hydraulique dans le conteneur

  • Groupes hydrauliques intégrés dans le conteneur
  • Aucun groupe mobile 

Commande électronique, capteurs

  • Amplificateurs de puissance analogiques et numériques
  • Modules fonctionnels généraux
  • Modules de régulation de pression
  • Modules de régulation de position
  • Module de régulation du synchronisme

Capteurs adaptés à l'application

  • Pression et température
  • Etat de l'huile
  • Pollution en particules et humidité
  • Raccordements électriques et mécaniques disponibles dans le commerce
  • pour l'entretien préventif des fluides et l'amélioration de la sécurité de fonctionnement
  • Appareils de mesure portables pour le SAV, la mise en service et la maintenance

Pompes

  • Pompes extérieures
  • Moteurs à engrenages extérieurs
  • Pompes à engrenages intérieurs
  • Pompes à palettes
    - Pompes à cylindrée constante  pression max. 250 bar
    - Pompes à cylindrée variable
  • Pompe à pistons axiaux, cylindrée variable jusqu'à pression max. 400 bar
  • Pompes à fuite d'huile

hydropneumatiques

Mémoire de tous les principes de fonctionnement (voir Accumulateur hydraulique HYDAC) pour différents cas d'application :

  • Réserve d'énergie
  • Amortissement de pulsations de pompe
  • Réduction des pics de pression et des bruits
  • Stations d'accumulateurs pour débit supplémentaire bref

Vérin hydraulique

Servo-vérins (= vérins avec très peu de frottement)

  • Vérin différentiel
  • Vérin double effet avec et sans tube de protection
  • Vérin synchrone

Bloc de soupape

  • Bloc de distribution
  • Bloc de sécurité p. ex. avec fonctions de vérins, soupapes de maintien de charge, régulateurs, de débit maximal, filtre de pression et mémoire pour fonctions d'urgence
  • Bloc de soupape monté directement sur le vérin

Solutions de filtration

Une large gamme de filtres hydrauliques et d'aération munis de média filtrants performants fournissent une sécurité de fonctionnement élevée et des intervalles de maintenance longs, p. ex. :

  • Filtration de retour
  • Filtres en dérivation
  • Filtration de l'huile sous pression
  • Filtres d'aération de réservoir

Indicateur de colmatage de filtre pour une plus grande sécurité de fonctionnement et éventuellement l'affichage des intervalles de maintenance.

Système de refroidissement

Afin de satisfaire aux exigences légales concernant le bruit et l'efficacité énergétique, des systèmes de refroidissement hautement efficaces et optimisés pour l'intégration sont disponibles.

  • Refroidisseurs air-huile
  • Refroidisseurs eau-huile
  • Refroidisseur par compresseur

Accessoires

  • Support de pompe
  • Unités de fixation pour les composants et les conduites
  • Robinets
  • Indicateur  et contrôles de niveau

Aspects de sécurité

  • Non seulement nous respectons les exigences en matière en sécurité en vertu de  la Directive machines 2006/42/CE mais les fonctions d'urgence de nos clients sont aussi importantes pour nous et sont réalisées selon nos expériences.
  • Maintenance et réparations ultérieures par le SAV HYDAC présent partout dans le monde, avec le personnel spécialisé sur place.