Les produits HYDAC pour la branche de la technique de process contribuent par leur grande qualité à sécuriser le fonctionnement et à prolonger dans une large mesure la durée de vie des composants, des systèmes et des machines. Les produits présentés sont le résultat de nombreux essais sur le terrain, de la recherche menée dans nos laboratoires du groupe HYDAC et d'une expérience de longues décennies dans le secteur des techniques de process.
Les filtres de rinçage par contre-courant auto-nettoyants du type HYDAC AutoFilt® sont des filtres automatiques pour les industries. Ils assurent la propreté de l'eau, des fluides de coupe et de lubrification ainsi que d'autres fluides à faible viscosité. Les applications de la gamme de filtres AutoFilt® sont multiples et variables. Cette gamme est parfaitement adaptée pour équiper des systèmes déjà existants.
Plus d'informations sur : http://waterfiltration.hydac.com
Les filtres en ligne de process HYDAC sont conçus pour des utilisations extrêmes dans le domaine des techniques de process. Ils permettent de séparer efficacement tous les types de particules solides. De nombreux médias filtrants et constructions permettent une adaptation optimale aux tâches de filtration et aux conditions de process existantes.
Plus d'informations sur : http://waterfiltration.hydac.com
Les impuretés sous forme de fluides ou de particules présentes dans les gaz peuvent avoir un impact très négatif sur la durée de vie de composants importants des systèmes et des installations. Avec pour conséquence des interventions de maintenance et de réparations coûteuses, voir des immobilisations complètes. Notre gamme de produits comprend des filtres de particules, des filtres à coalescence, des pré-filtres et des techniques d'éléments filtrants.
Unités filtres-pompes mobiles pour la filtration de remplissage, de rinçage et en dérivation. Applications pour la mise en service, le changement d'huile et les opérations de maintenance.
Capteurs adaptés à l'application pour mesurer la pression, la température, le niveau de remplissage, le débit et
le niveau d'huile ; manocontacteur électronique spécial 4 contacts disponible avec certificat TÜV
développé également pour des circuits de pilotage de sécurité (TRD 421) ;
appareils de commutation, de pilotage et de régulation ; appareils de mesure portables multifonctions.
Avec appareils de surveillance jusqu'à 550 bars, p. ex. pour systèmes pilotage de sécurité
Accumulateurs à vessie, à membrane et à piston pour amortissement des coups de bélier et des pulsations, stockage d'énergie, compensation de volume et séparation des fluides.
Pour actionnement de clapets, coulisseaux, systèmes d'aiguillages, etc. ; force jusqu'à 750 kN, levage jusqu'à 1 000 mm, vitesse de déplacement jusqu'à 50 mm/s, capacité d'accumulation jusqu'à 50 L.
Basée sur les normes de qualité internationales et locales, les homologations des systèmes et produits, la technologie de process HYDAC garantit que les produits et services sont fabriqués et livrés conformément aux exigences.