HYBOX

Hybox, une petite centrale très compacte et efficace
  • Un concept de soupapes souple
  • Facile à élargir par de nouveaux blocs de pilotage
  • Intégration possible de la série HYDAC ML
  • Taille du réservoir : 20 - 400 l
  • pression max. 350 bar
  • Débit maximum: 1 - 60 l/mn
Ajouter à la liste de demande