SYSTÈMES DE MONTAGE MODULAIRE

Les systèmes à enchaînement longitudinal HYDAC de séries de modèles L et ML sont des commandes constituées de différents modules pour installations oléo-hydrauliques en commutation parallèle. Ces systèmes sont principalement conçus pour la commande de récepteurs de petit volume ainsi que pour les opérations de maintien de la pression/force. Il est possible de combiner sur un module de base, dans un ordre quelconque correspondant à la tâche de commande, des modules fonctionnels avec vannes à siège à plusieurs voies, vannes de réglage de la pression, vannes de retenue ainsi que pressostats. Un module terminal avec ou sans fonctions supplémentaires forment la terminaison. Différents modules de base permettent le rattachement à des agrégats ou à n'importe quelle autre installation hydraulique à l'aide d'un module pour raccord de tube. Grâce à sa construction modulaire, le système présente les caractéristiques suivantes : grande flexibilité grâce à la disposition variable des modules, solution individuelle des problèmes de commande, dimensions réduites et densité de puissance élevée, sécurité contre les fuites et commande économique grâce à la fabrication en série des modules.