Filtration, entretien et surveillance des fluides HYDAC

Protection idéale des composants grâce à notre expérience pratique de longue date

Nos filtres et systèmes de filtration soutiennent l'entretien des huiles et des fluides, contribuant ainsi à un fonctionnement sûr et rentable des installations.

HYDAC est un précurseur du marché dans le domaine de la filtration. Notre offre de produits comprend des solutions de filtration efficaces et sûres pour huiles hydrauliques et de lubrification, eau, carburant, liquides de coupe et autres liquides de process depuis plusieurs décennies. Qu'il s'agisse de filtres hydrauliques et de lubrification performants, de filtres à carburant ou de filtres de process, notre portefeuille de produits offre un choix étendu comprenant même des systèmes d'entretien de fluides ainsi que des solutions de surveillance de l'état des médias qui analysent les fluides et définissent des mesures visant à améliorer la productivité des machines et à réduire la consommation de fluides. Le client étant toujours au centre de nos préoccupations, les produits de filtration sont conçus de sorte à permettre un fonctionnement rentable et fiable.

Présentation de la technologie de filtration HYDAC - Le bon concept de filtration pour chaque application

HYDAC offre des technologies et des systèmes innovants reposant sur des recherches de laboratoire éprouvées en pratique à travers une gamme de produits de filtration pour fluides liquides et gazeux. Tous les produits de filtration sont de très bonne qualité, ce qui permet d'améliorer de manière fiable la durée de vie des composants, des systèmes et des machines. La technologie de filtration de qualité supérieure de HYDAC a ainsi pu s'établir dans des secteurs et champs d'application les plus variés au cours des dernières décennies. Dans le centre de recherche et développement HYDAC FluidCareCenter®, HYDAC se consacre aux tendances et aux exigences spéciales des clients. Le résultat en est la conception de produits innovants tels que HYDAC Stat-X® les éléments filtrants contre la charge électrostatique au sein d'un système ou même des solutions complètes réservoir-filtre avec dégazage haute performance (Optimisation de réservoir).

Le concept d'entretien de fluides de HYDAC combine une offre de produits et services de maintenance hydraulique polyvalents ainsi que la surveillance de fluides y afférente avec la propreté mécanique. Cette offre peut profiter à des domaines très variés pour améliorer la qualité de l'huile, prolonger les intervalles d'entretien et réduire les coûts. Le vaste portefeuille de produits comprend de nombreux systèmes de mesure et d'analyse tels que l'équipement de laboratoire, les dispositifs d'analyse de composants et les différents systèmes d'entretien de fluides, comme p. ex. les systèmes de filtration mobiles et stationnaires. Il existe, pour la palette de filtres, différents éléments filtrants pour la séparation des particules solides, de liquides et des produits de vieillissement de l'huile (varnish), selon l'application.

Dans le domaine de la filtration de process, HYDAC propose des filtres et des éléments filtrants pour fluides de process de viscosité faible à élevée tels que l'eau, les eaux de ballast et de scrubber, les gaz, les lubrifiants réfrigérants et les liquides de nettoyage, le pétrole brut ainsi que les polymères fondus. Le programme de produits comprend des filtres automatiques (AutoFilt®), des filtres en ligne et à cartouche, des filtres à gaz sous forme de filtres particulaires et de coalescence ainsi que des éléments filtrants Betterfit. Des solutions skid et sous forme de systèmes, p. ex. pour l'alimentation en fluide de coupe haute pression ou la maîtrise de débits élevés, complètent notre palette de produits. Nous utilisons aussi bien des matériaux filtrants régénérables, et donc respectueux des ressources, que des matériaux à usage unique avec des structures de filtration supérieures.

Compte tenu des applications très variées des filtres HYDAC, nous développons constamment des éléments filtrants puissants, toujours différents et adaptés au cas par cas avec des capacités de rétention des impuretés optimisées et une plus longue durée de vie. HYDAC est ainsi en mesure de proposer des éléments filtrants optimisés sur le plan technique et économique et durables pour les filtres hydrauliques, de lubrification, diesel et de process. Les éléments filtrants innovants sont régulièrement testés et validés dans le centre FluidCareCenter® de HYDAC selon les normes de qualité HYDAC.

La gamme de filtres hydrauliques et de lubrification de HYDAC englobe une multitude de variantes. HYDAC offre de nombreuses solutions sous forme de filtres en ligne, avec réservoir ou à bride. Une large plage de pressions de service est couverte en commençant par les filtres de haute, moyenne et basse pression, en passant par les filtres de retour et les filtres d'aspiration jusqu'à la combinaison de filtres. En fonction des besoins et de l'application, les filtres sont équipés de différents médias filtrants et indicateurs de colmatage afin de garantir le plus haut niveau de sûreté. HYDAC peut ainsi servir un bon nombre d'applications et de secteurs et équiper des systèmes hydrauliques et de lubrification entiers avec des filtres. Enfin, notre portefeuille de produits étendu comprend aussi des systèmes complets de filtration avec réservoir en plastique.

En raison des exigences très élevées, le gasoil doit être traité de manière fiable à tout moment et à chaque étape de la chaîne logistique, de la fabrication en raffinerie jusqu'au consommateur. Pour respecter les exigences de qualité et donc éviter une usure prématurée ainsi que les pertes d'efficacité, notamment pour les systèmes d'injection Common Rail, il est indispensable de surveiller et séparer la contamination particulaire ainsi que l’eau. Le programme de produits HYDAC comprend alors des filtres, des groupes d'entretien de carburant et des capteurs adaptés. HYDAC offre des produits spécifiques pour une surveillance et un entretien fiables et sûrs des fluides lors de chaque étape, de la raffinerie jusqu'à la station-service, voire au moteur. Les produits on board tels que les préfiltres diesel ou les filtres principaux diesel, aussi avec déshydratation automatique au niveau des appareils d'utilisation, sont complétés par des produits pour gros débits dans le cadre de transports impliquant des étapes de transbordement et de stockage ainsi que pour les stations-services et les véhicules.

Domaines de compétence en technologie de filtration

HYDAC dispose d'une expertise approfondie et d'une longue expérience :

HYDAC Virtual Fluid Lab

Le capteur intelligent VFL calcule la durée de vie restante de l'élément filtrant, permettant une utilisation optimale du filtre. Des intervalles d'entretien optimisés et une réduction importante des coûts en sont le résultat.

HYDAC dans la filtration d'eau

Renseignez-vous sur notre programme de produits étendu pour la filtration d'eau : filtres en ligne, éléments filtrants, filtres à cartouches, filtres à rinçage par contre courant automatiques, etc.

HYDAC Varnish Elimination Unit

Améliorez l'état de l'huile de votre installation en éliminant les produits de vieillissement de l'huile comme le varnish et faites d'énormes économies.

CMX : Optimisez votre maintenance !

CMX révolutionne la maintenance étape par étape. CMX est la suite logicielle et matérielle 4.0 d'HYDAC qui optimise les activités de maintenance de votre installation.

Éléments filtrants HYDAC Stat-X®…

... contrecarrent de manière fiable les décharges électrostatiques du système et veillent au service sûr de l'installation.

HYDAC dans la filtration de gaz

Nous disposons d'un programme de produits étendu également dans le domaine de la filtration des gaz : filtres à particules, de coalescence, pré-séparateurs, technologie d'éléments filtrants innovante, etc.

Tank Optimisation Platform

Grâce à notre concept complet d'optimisation des réservoirs, des économies de CO2 sont possibles en plus d'une réduction significative des coûts et d'une optimisation de l'espace d'installation. Une contribution importante à la protection de l'environnement![details]

HYDAC pour la filtration des fluides de coupe

Renseignez-vous sur notre programme de produits étendu pour la filtration de lubrifiants-réfrigérants.

Chez soi sur les océans du monde

Dans le monde entier, HYDAC a acquis la réputation d'être l'un des principaux producteurs de filtres à eau de ballast. Avec ses propres sites de production en Europe, en Chine, en Corée et en Inde et un réseau mondial de distributeurs et de services, HYDAC est particulièrement bien équipé pour répondre à la demande croissante des marchés asiatiques

HYDAC Biomicron® - Des antibiotiques pour votre filtre à gazole

Ces éléments filtrants innovants combattent la contamination microbienne dans les filtres à gasoil, protégeant le système dans son intégralité.

Logiciel pour technologies de filtration

Correspondance d'éléments filtrants :
La gamme HYDAC Betterfit dans une banque de données
Est-ce que vous cherchez un élément filtrant HYDAC avec un dimensionnement proposé par un concurrent ?
Nous sommes là pour vous aider avec notre banque de données Betterfit.

Programme de dimensionnement pour les filtres hydrauliques et de lubrification :
Filter IT²
Notre logiciel de détermination de filtre vous aide à trouver le filtre hydraulique ou de lubrification approprié pour votre dispositif ou installation.