VÉRINS

Les vérins constituent un élément d'entraînement important en matière de construction de machines.
Les vérins constituent un élément d'entraînement important en matière de construction de machines. Les champs d'application y sont très larges. De la construction de machines spéciales aux fonctions de commandes de sécurité dans les centrales, en passant par les vérins de levage des ponts, pour les vérins stationnaires. De l'unité télescopique des grues aux applications agricoles, pour les vérins mobiles. Ils sont souvent soumis à des conditions extrêmes, à des charges élevées, ainsi qu'à des durées d'usage prolongées.
Nous relevons ces défis et nous pouvons nous appuyer sur de vastes expériences et une large gamme de produits, composées de vérins hydrauliques HZ et de vérins électriques HEZ. Les défis spécifiques des clients sont pris en compte sous les angles de l'efficacité énergétique, de l'optimisation du poids, de la durée de vie, de la maintenance, ainsi que de l'évaluation économique globale d'un système.
La combinaison de centrales hydrauliques HYDAC et de solutions d'entraînement KineSys, nous sommes en mesure de mettre des systèmes complets à disposition. De plus, il est possible d'intégrer et/ou de monter des capteurs, qui fournissent des informations concernant la course, la pression et/ou la force à la commande. Lorsqu'ils sont raccordés à la commande et au système d'entraînement respectif, il est possible de manipuler les vérins de manière contrôlée et/ou régulée. Un service de maintenance dans le monde entier vient parachever la vaste gamme de produits.

Champs d'application pour les systèmes mobiles et stationnaires

  • Constructions hydrauliques en acier
  • Engins de travaux publics
  • Marine
  • Grues
  • Centrales hydro-électriques
  • Plates-formes élévatrices
  • Offshore
  • Poids lourds
  • Construction d'installations
  • Technologie agricole
  • Sidérurgie
  • Machines forestières
  • Presses
  • Véhicules de sauvetage
  • Énergies renouvelables
  • Technologie minière
  • Technologie de sécurité
  • Entre autres
  • Construction de machines spéciales
 


Vérins hydrauliques

  •   Gamme standard : diamètres max. de 1 000 mm et courses max. de 12 m
  •   Densité énergétique élevée, p < 1 000 bar
  •   Dynamique élevée
  •   Technologie robuste
  •   Dotés d'un amortissement de fin de course
  •   Doté d'une technologie des soupapes intelligente et adaptable
  •   Autres dimensions sur demande


Vérins électriques

  •   Gamme standard : force de réglage dynamique max. de 25 kN, course max. de 2 m
  •   Unité d'entraînement compacte
  •   Arrêt automatique possible
  •   Très respectueux de l'environnement
  •   Précision de commande élevée
Ajouter à la liste de demande