DÉSHYDRATATION

Les groupes de type FAM de HYDAC servent à la déshydratation, au dégazage et à la filtration de fluides hydrauliques et de lubrification en débit de dérivation.
Ils fonctionnent selon le prinipe de la déshydratation sous vide pour séparer l'eau libre et dissoute ainse que les gaz libres et dissous.
La technologie des éléments filtrants HYDAC Dimicron utilisée offre une capacité de rétention des encrassements et des performance de séparation élevées qui permettent au FAM d'atteindre un niveau de rentabilité très élevé.
Tous les groupes de location sont dotés de la technique de mesure nécessaire pour la surveillance continue de la teneur en eau et de la pollution solide ainse que d'un chauffage intégré pour augmenter les performances de déshydratation.
Associé à un pupitre de commande Siemens disponible en differérentes langues nationales, l'automate programmable industriel (API) de la série S7 de Siemens garantit une manipulation simple et sûre.
Tous nos appareils de location conviennent pour des huiles minérales. La possibilité d'utilisation pour d'autres fluides doit être contrôlée au cas pra cas.
Vous trouverez une liste de nos apporeils de location et une aide à la sélection dans l'onglet "Recherce de produits".