LA CHARGE D'AZOTE

Le programme de chargeurs d'azote de location N2-Server de HYDAC comprend des appareils mobiles ou portables.
Ils permettent de charger des accumulateurs, de compléter la pression de remplissage de gaz ou de templir des batteries d'accumulateurs.
Tous les chargeurs d'azote sont munis d'un dispositif de sécurité manométrique conformément aux presciptions de prévention des accidents.

Vos avantages sont évidents:
  • Remplissage rapide et économique de tous les types d'accumulateurs HYDAC
  • Utilisation optimale de bouteilles d'azote du commerce jusqu'à une pression résiduelle de 20 bar
  • Pression de charge max. d'accumulateur jusqu'à 500 bar
Tous nos appareils de location conviennent pour des huiles minérales et d l'azote. La possibilité d'utilisation pour d'autres fluides doit être contrôlée au cas par cas.
Vous trouverez une liste de nos appareils de location et une aide à la sélection dans l'onglet "Recherche de produits".