UNITÉ DE VIDANGE

Nos groupes de rincage HYDAC servent à nettoyer vos conduites et flexibles avant la mise en service de votre installtion hydraulique.
Les travaux de montage de conduites dans votre installation hydraulique provoquent inévitablement des encrassements dans ces conduites.
Ces derniers doivent être éliminés avant la mise en service de l'installation afin d'éviter tout risque de destruction des vannes ou des pompes.
Le rincage s'est avéré être une méthode efficace pour nettoyer les conduites ou les flexibles.
Pour ce faire, un écoulement aussi rapide et turbulent que possible est généré dans les conduites afin d'entraîner ces particules de saleté qui sont ensuite filtrées efficacement par des filtres HYDAC.
Nos groupes de rincage fonctionnent de manière entièrement automatique et pilotent le rincage de conduites jusqu'à un diamètre nominal DN200.
La modularité des ensembles réservoirs et motopompes permet d'atteindre des débits de 0 à 1600 l/min.
La contamination par des particules solides dans le fluide est surveillée en continu pendant le rincage et indiquée sous forme de classe de pureté selon ISO 4406.
Il est également possible d'éditer une documentation du processus de rincage.
Tous nos appareils de location conviennent pour des huiles minérales. La possibilité d'utilisation pour d'autres fluides doit être contôlée au cas par cas.
Vous trouverez une liste de nos appareils de location et une aide à la sélection dans l'onglet "Recherche de produits".