Condition Monitoring est l'enregistrement des données et l'interprétation des informations sur l'état des machines, des installations et de leurs composants afin d'en assurer une maintenance adaptée et préventive.
Le terme Life Cycle Cost (LCC) décrit la prise en compte intégrale des coûts d'un cycle d'installation ou de machine, de son achat à son élimination.
L'objectif de réduire les coûts est au centre des préoccupations des fabricants de machines et des consommateurs. L'utilisation de systèmes de surveillance d'état (Condition Monitoring) modernes pour la technique des fluides constitue une solution efficace et prometteuse pour la réduction du LCC.
Lorsque des installations de production ultratechniques sont exploitées à la limite de leurs capacités, les machines peuvent être sujettes plus souvent aux pannes et entraîner des coûts considérables. Une maintenance préventive intelligente à l'aide du Condition Monitoring revêt donc une grande importance.
Une caractéristique essentielle d'Hydac est sa large gamme de capteurs pour enregistrer les données de processus (pression, température, débit, ...) d'un côté et les données des fluides (état de l'huile, contamination, teneur en eau,... ) d'un autre côté. Comparable à un diagnostic chez un médecin, l'analyse combinée des données de process (état de sollicitation de la machine) et des données de fluides (Fingerprint des Fluids) permet d'approfondir sensiblement le diagnostic qui dépasse ainsi largement la surveillance conventionnelle des valeurs seuil. Si, en outre, les données machines mises à disposition par l'exploitant de l'installation, comme la présence d'un dispositif Start/Stop, les temps de cycle, la consommation, etc., sont intégrées à l'analyse des données, on obtient une valeur ajoutée supplémentaire.
Afin d'atteindre cet objectif, HYDAC propose une gamme étendue de composants, ainsi que des systèmes prêts à raccorder et des prestations de services spécifiques aux applications. La gamme de produits contient ainsi des solutions pour tous les segments du système de Condition Monitoring :
Enregistrement des données, Interprétation, Pilotage et surveillance
Cette approche est adaptée aussi bien à l'exploitant ou prestataire de services qu'au responsable de la maintenance ou client.