L'état du fluide est aujourd'hui déterminant pour une performance machine optimale. Les fluides doivent être surveillés et contrôlés. Ces inspections sont effectuées dans notre laboratoire ou directement chez vous.
- Analyse d'huile
- Détermination et analyse de la contamination résiduelle selon VDA 19/ISO 16232 et les normes de l'industrie automobile et des sous-traitants
- Mesure de la répartition des particules selon ISO 4406 et SAE AS: 4056
- Détermination de la teneur en eau selon la méthode Karl Fischer
- Analyse microscopique
- Analyse gravimétrique
- Analyse granulométrique
- Densité
- Viscosité
- TAN (Total Acid Number)
- Analyse du fluide de refroidissement/liquide d'arrosage et analyse de l'eau (pH, conductivité, bactéries, chlorite, nitrate, nitrite, ° Th)
- Analyses REM/EDX
- Analyse de la chaîne de process