CM-Expert :
enregistrement, analyse, surveillance,
pilotage et archivage –
avec un seul système !

CM-Expert est un système performant de surveillance et d'archivage pour le Condition Monitoring qui peut être installé sur n'importe quel PC du commerce. Le système, grâce à sa construction décentralisée, est extrêmement fiable, assuré contre les pannes et flexible pour une utilisation dans les centres de production. Grâce à l'unité d'enregistrement des données de mesure (MDE), le système ne rencontre aucun obstacle pour le raccordement de capteurs et actionneurs, composants de service ou d'exploitation, tâches de pilotage ou de régulation mais aussi échange de données avec d'autres systèmes. Toutes les grandeurs physiques courantes peuvent être enregistrées par le MDE et exploitées par le CM-Expert : température, pression, pression différentielle, viscosité, teneur en eau, particules, débit et bien d'autres. 

Domaines d’application :
 

  • Aciéries
  • éoliennes
  • machines à injecter le plastique
  • Machines à papier
  • machines-outils
  • presses hydrauliques
  • bancs d'essai
  • ainsi que tous les autres processus de production nécessitant une surveillance

Surveillance en ligne d'installations de production. Directement sur place ou par télémétrie ! 

 La variante à « distance » du CM-Expert est idéale pour les éoliennes, les applications off-shore et l'hydraulique mobile. Le CM-Expert informe l'exploitant, par réseau GSM et en temps réel, sur l'état de son installation et signale une demande de maintenance, lorsqu'elle est requise. Les opérations de maintenance superflues et onéreuses font ainsi partie du passé ! 

Vos avantages : 

  • Surveillance permanente et documentation des conditions environnementales et des fluides de production.
  • Information automatique lorsque les valeurs limites importantes sont atteintes (p. ex. changement de filtre).
  • Avertissement immédiat lorsque les valeurs limites sont dépassées pour éviter des états de marche critiques.
  • Disparition de maintenance inutile dans des installations difficiles d'accès.
  • Disparition de pannes graves grâce à la détection préventive.
  • Réduction des coûts de maintenance et de réparation.
  • Disparition de temps de pannes.
  • Disparition des dommages consécutifs