Assistance professionnelle.

Les machines et installations utilisées présentent un haut degré de spécialisation. Il est toutefois nécessaire de se concentrer sur l'activité principale pour devancer la concurrence. Vue la diversité des pièces complexes, il est donc impossible d'affecter un spécialiste à chaque fois. Il est donc bon d'avoir un partenaire à ses côtés.

FREELINE

Pour une assistance technique concernant les produits de la famille HYDAC, nous sommes joignables pour nos clients aux horaires de bureau habituels. Des collaborateurs compétents répondent à vos questions avec une documentation SAP, CAO et d'archives.
Tél. : (+49) (0)6897-509 238

 

HOTLINE

Un numéro spécial permet à nos clients de nous joindre 24h/24. Les techniciens compétents tiennent à disposition 24h/24 les informations techniques et les historiques sur le parc de machines correspondant.