HYDAC dispone di una esperienza pluriennale nell'industria automobilistica, in particolare in applicazioni on-board:
Il portafoglio va da magneti di commutazione ai filtri, agli accumulatori idraulici fino a blocchi completi di valvole/sensori.
Vi accompagnamo, se richiesto, per l'intero ciclo di sviluppo del prodotto, dalla progettazione e simulazione fino alla serie.
I nostri strumenti di sviluppo sono:MATLAB/SIMULINK, AMESim, ANSYS

 

Siamo un partner innovativo nello sviluppo e fornitori di serie dell'industria automobilistica con:

 

 

  • costruzione in proprio di prototipi
  • banchi di prova personalizzati per la funzionalità e la durata

Motore e cambio

  • Magneti e valvole per regolazione variabile dell'albero a camme

    • Buona dinamica
    • Migliore regolabilità
    • Elevata integrazione delle funzioni

  • Accumulatori idraulici per l'immagazzinamento dell'energia e l'approntamento di procedimenti di regolazione e commutazione
  • Filtri idraulici per elevata purezza dei fluidi per frizione, cambio e idraulica del motore

Telaio: stabilizzazione dell'oscillazione e sterzo

  • Sistemi elettroidraulici per  la stabilizzazione dell'oscillazione

    • Buona dinamica
    • Migliore regolabilità
    • Elevata integrazione delle funzioni

  • Filtri idraulici in sistemi di sterzo e per telaio

    • Elevato tasso di blocco dei contaminanti
    • Elevata capacità di assorbimento delle impurità
    • Struttura del filtro in fibra di vetro   o plastica
    • Corpo in plastica
    • Valvola di bypass integrata
    • Flusso fino a 25 l/min

Sicurezza

Set di attuatori elettromagnetici ad auto-inserimento con basso fabbisogno di energia per attivazione tramite il dispositivo di controllo dell'airbag

Tecnologia HYBRID

Ambiente, riduzione delle emissioni, risparmio di energia con tecnologia HYBRID

  • Tecnica di fissaggio e valvole di blocco per  serbatoi del gas (CNG/LPG)
  • Elementi filtranti e valvole per tecnologia SCR
  • Filtraggio del diesel HYDC Diesel PreCar
  • Accumulatore idraulico leggero per applicazioni HYBRID

Filtri idraulici

  • Elemento filtrante profondo per tecnologia SCR
  • Elevato tasso di blocco dei contaminanti e grande capacità di assorbimento delle impurità grazie  all'innovativa struttura dei filtri a più strati
  • Matrice polimerica resistente e duratura ottenuta tramite unione termoplastica della struttura delle fibre
  • Eliminazione dei punti deboli strutturali  (ad es. assenza di saldature) Perdita di pressione ridotta Design compatto

Filtraggio del diesel

  • Scarico manuale dell'acqua (design BestCost) per la soluzione tradizionale, con presenza di operatore
  • Scarico completamente automatico Plug&Play (design HighTech) per la soluzione innovativa, con drenaggio senza operatore e completamente automatico anche durante il funzionamento lato aspirazione
  • Prefiltro a 2 livelli lato separazione acqua
  • Protezione di tutte le pompe e componenti del sistema del carburante da acqua e contaminazione