Macchine per materie plastiche

Con la nostra vasta gamma di prodotti e servizi e la nostra competenza nello sviluppo, produzione, vendita e assistenza, siamo in grado di far fronte a tutte le problematiche più diverse relative al settore industriale delle macchine ad iniezione della plastica.

Idraulica compact

  • come componenti o unità funzionali nel blocco di comando
  • per l'implementazione di funzioni di controllo specifiche dell'applicazione nella macchina

Sistemi di raffreddamento

  • per la stabilizzazione necessaria delle temperature d'esercizio

Sistemi di raffreddamento a filtro

  • per l'adattamento ottimale alle esigenze specifiche dell'utente
  • come soluzione di installazione o centralina completa

Tecnologia della filtrazione

  • per proteggere i componenti idraulici da un'elevata contaminazione
  • per prolungare la durata di utilizzo del fluido d'esercizio

Centraline idrauliche

  • per l'esecuzione di funzioni idrauliche, ad es., dispositivi idraulici per l'estrazione di anime negli utensili
  • su macchine completamente elettriche
  • Azionamento di un'unità di iniezione supplementare

Sistemi di filtrazione

  • per ottimizzare la purezza dell'olio nella macchina
  • per il riempimento e la pulizia

Filtrazione processo

  • per il trattamento dell'acqua di raffreddamento

Impianti per applicazioni a pressione interna di gas

Sistemi modulari e completi per

  • produzione di gas
  • compressione di gas
  • iniezione di gas
  • controllo e monitoraggio del processo

Analisi e diagnosi

Dispositivi di misurazione e analisi per il monitoraggio di componenti e pulizia della macchina. Sono presenti sistemi di rilevamento e valutazione dati per singole macchine e per il controllo degli impianti.
I moduli d'interfaccia consentono un'integrazione ottimale ai sistemi disponibili.

Accessori

  • Rubinetti a sfera e dispositivi di visualizzazione dei liquidi
  • Dispositivi di fissaggio tubazioni, tubi flessibili, cavi e componenti
  • Supporti pompa e innesti