Sviluppo e produzione di componenti e sottosistemi della tecnica dei fluidi per l'impiego nell'industria del petrolio e gas:

 

Soluzioni offshore, subacquee o onshore dallo sviluppo alla progettazione fino alla produzione.
Panoramica delle prestazioni:

 

 

  • Rivestimento speciale offshore

 

Materiali speciali:

 

  • ghisa (CS); acciaio inox (SS) Duplex; acciaio (S) Duplex
  • Lavaggi (Flushing) secondo le esigenze del cliente
  • Omologazioni e tipi di costruzioni internazionali
  • Collaborazione con partner di sviluppo e istituti

 

Pressioni fino a 1.035bar / 15.000 PSI
Sorveglianza della purezza dell'olio e del suo invecchiamento per oli idraulici e di lubrificazione
Supporto sia commerciale che tecnico grazie alla nostra presenza mondiale

Componenti per il Pipeline-Management

  • Azionamento idraulico delle valvole
  • Spray chimico
  • Smorzamento impatto a pressione con accumulatori a sacce e a pistone
  • Irrigazione della pipeline a protezione delle pompe

Componenti per sistemi topside

  • Unità ad alta pressione (HPU)
  • Quadro di comando con fori (Wellhead Control Panels)
  • Sistemi di workover
  • Sicurezza fori (BOP)
  • Iniezioni di acqua

Componenti per sistemi subacquei

  • Croci di produzione / teste di tubo (Christmas Trees)
  • Blocchi di comando
  • Corpo
  • Sistemi subacquei
  • Blow Out Preventer (BOP)
  • Veicoli telecomandati (ROV)
  • Risciacquo della pipeline

Componenti per sistemi ausiliari

  • Scrubbing Process per petrolio e gas
  • Unità di Condition Monitoring
  • Sistemi chimici a iniezione
  • Turbine a compressore e a gas