Carrelli elevatori

Dal singolo componente idraulico, elettronico oppure meccanico al sistema completo, la nostra sfida è offrirvi la soluzione migliore per le vostre esigenze:

  • Vasto ? Know-how sulle macchine
  • Incremento della performance, grazie a sistemi integrati e completi.
  • Maggiore disponibilità grazie alla riduzione di interfacce   
  • Maggiore comfort grazie alla riduzione di oscillazioni, vibrazioni e rumori
  • Collaborazione attiva nei progetti di sviluppo congiunti
  • Supporto globale, sia commerciale che tecnico, grazie alla nostra presenza mondiale
    ed alla competenza locale

Sensoristica, sistemi elettronici e monitoraggio di stato

Sensori ideali per ogni applicazione

 

 

  • IP67 K
  • A prova di vibrazione grazie a componenti pressofusi
  • Sono disponibili tutte le connessioni standard
  • Pressione e temperatura
  • Apparecchiature di misura del livello e del flusso per la rilevazione di dati di funzionamento.
    Elettronica di regolazione e comando specifica per l'applicazione quale ad es. rafforzatore proporzionale. Per la cura preventiva del fluido e l'aumento della sicurezza di esercizio
  • Segnali sul software specifico del cliente oppure su apparecchi di misura esterni
  • Livello olio
  • contaminazione da particelle solide e rilevazione della saturazione dovuta ad acqua disciolta.

Tecnica degli accumulatori

Accumulatori per ogni applicazione:

  • Attenuazione dei picchi di pressione
  • Bilanciamento del peso
  • Zur Energiespeicherung für Notversorgung
  • Alimentazione olio di comando

Sistemi di raffreddamento

Sono disponibili sistemi di raffreddamento potenti e ottimizzati per l'incorporo come adempimento delle prescrizioni normative in termini di rumorosità, emissioni e risparmio energetico (EURO 4, STADIO 3).

 

  • Valvole integrate con bypass termico
  • Azionamenti elettrico-idraulici dei ventilatori con controllo proporzionale del numero di giri
  • Öl / Luftkühler
  • Mehrfach Kombi-Kühlsysteme
  • Tank-Filter Integration

Subsysteme und Komponenten für das Hydrauliksystem

  • Systemsteuerblöcke für die Hubmasthydraulik, mit und ohne Load Sensing, zur optimalen Leistungsausnutzung beim Heben und Senken. Fahrzeugspezifische und verlustreduzierte Auslegung und individuelle Bestückung mit Ventilen, Filtern, Speichern, Sensorik, Testpoints.
  • Steuerblöcke zur Versorgung des Steuerölkreises, mit elektronisch gesteuerter Speicherladefunktion, sichern die Systemverfügbarkeit bei Pumpenausfall.
  • Compact-Aggregate als Komplettsysteme zur bestmöglichen Ausnutzung auch bei beengten Einbauraum-Verhältnissen, als montagefreundliches "Plug and Play"- System einbaufertig bestückt und geprüft.
  • Elektroproportionalventile mit angepassten Kennlinien gewährleisten das anwendungsgerechte Zusammenspiel aller Funktionen.

Soluzioni serbatoio/filtro

Sistemi completi pronti per il montaggio, ottimizzati in vista della protezione dei componenti, della purezza del sistema e dello spurgo.

Soluzioni di filtraggio

Una vasta gamma di filtri idraulici e di ventilazione, dotati di materiali pregiati per elementi filtranti, garantisce la massima sicurezza di funzionamento e lunghi intervalli di manutenzione, quali ad es.:
Filtraggio di ritorno con filtro di ritorno RFM

 

 

  • Sotto forma di filtro da applicare al serbatoio o incorporato in esso
  • In caso di integrazione serbatoio (versione in set) fino a 2.000 l/min

 

Filtraggio circuito di alimentazione con filtro in linea LPF

 

Filtraggio olio compresso con filtro in linea MFM

 

Rimozione delle impurità grossolane con filtro Inline ILF

 

Filtrazione aria con filtri della ventilazione BF, ELF, ELFL, BD

 

  • Vasta gamma di prodotti standard
  • Opzionale con valvola Duo per precarico serbatoio
  • Possibilità di sicurezza anti-sciacquio
  • Versione con asciugatura ad aria

 

 

Visualizzazioni della contaminazione del filtro per il miglioramento della sicurezza di funzionamento ed eventualmente visualizzazione degli intervalli di manutenzione

 

Etichettatura del brand per la sicurezza dei ricambi Identificazione degli elementi filtranti per il miglioramento dell'identificazione del prodotto e a garanzia del fabbisogno di elementi di ricambio

Ammortizzazione della cabina

La molla ammortizzatore FDE è un elemento standard per l'ammortizzazione idropneumatica di cabine con smorzamento adattativo e regolazione del livello per un utilizzo completo della corsa molle. Il cilindro di ammortizzazione sviluppato espressamente per questa applicazione, estremamente privo di attrito, è progettato per carichi verticali max. di 300 kg. Il sistema può essere adattato in base alle esigenze del cliente.

Accessori

Completamento dei sistemi idraulici

 

  • Raccorderia standard (alta pressione)
  • Interruttore di prossimità induttivo anti-manipolazione (resistente all'alta pressione)
  • Controlli dei livelli dei liquidi
  • Termointerruttori TSE
  • Fascetta standard 3015
  • Luft- / Wasserbehälterbefestigungsbänder
  • Connessioni ?Testpoint?
  • Raccordi a innesto rapido