Piattaforme aeree

Dal singolo componente idraulico, elettronico oppure meccanico al sistema completo, la nostra sfida è offrirvi la soluzione migliore per le vostre esigenze:

  • Ampio ? Know-how sulle macchine
  • Incremento della performance, grazie a sistemi integrati e completi.
  • Maggiore disponibilità grazie alla riduzione di interfacce   
  • Maggiore comfort grazie alla riduzione di oscillazioni, vibrazioni e rumori
  • Collaborazione attiva nei progetti di sviluppo congiunti
  • Supporto globale, sia commerciale che tecnico, grazie alla nostra presenza mondiale ed alla competenza locale.

Sistemi di comando elettronici, sensori

Sistemi di comando mobili universali

 

  • Architetture per sistemi di comando centrali e decentrali
  • Applicazioni standard e ad alta sicurezza (EN 13849, IEC 61508), con certificazione TÜV
  • Applicazioni grafiche

 

 

Display mobili universali

 

  • per dispositivi di comando separati e con dispositivo di comando integrato
  • per la visualizzazione di parametri del veicolo nel Cockpit del conducente

 

Sensori ideali per ogni applicazione

 

  • Pressione e temperatura
  • Livello olio
  • Contaminazione da particelle solide e rilevazione della saturazione dovuta ad acqua disciolta.
  • IP 67 / IP 69K
  • Elevata resistenza e agli shock
  • Collegamenti elettrici e meccanici normalmente in commercio
  • per applicazioni standard e ad alta sicurezza (EN 13849, IEC 61508)
  • per la cura preventiva del fluido e l'aumento della sicurezza di esercizio

 

 

Apparecchi di misurazione mobili

 

  • per il Service, la messa in eservizio e la manutenzione.
  • Utilizzati per la misurazione, la visualizzazione, l'elaborazione e la memorizzazione dei dati di campo.

Comandi, idraulica di lavoro e addizionale

Comandi mobili come pacchetto completo composto da: idraulica, sensori, elettronica e software, tutto da un unico fornitore oppure come componenti singoli.

HYDAC ? offre valvole mobili per i tipi di azionamento più diffusi (manuale, idraulico, pneumatico, elettronico o proporzionale-elettrico), nonché per diversi circuiti idraulici e opzioni. Adatte a circuiti aperti o chiusi, in monoblocco oppure a dischi, oppure come combinazione delle due varianti, anche con comando sensibile al carico. In questo modo disponiamo di un sistema componibile per la formulazione flessibile dei vostri comandi complessi fino a circa 180 l/min e per pressioni fino a 350 bar.

  • Esecuzione costruttiva come monoblocco, a dischi oppure in combinazioni,
  • Funzioni di regolazione con e senza accesso al carico,
  • Possibilità di utilizzo con pompa costante o regolabile,
  • Disponibilità di numerosi pistoni per valvole a saracinesca e di numerose caratteristiche,
  • Utenze principali collegate in serie o in parallelo,
  • Semplice integrazione

    • di funzioni secondarie,
    • di valvole a tenuta del carico e frenanti,
    • della valvola prioritaria per lo sterzo (sterzo OC oppure LS),
    • della valvola prioritaria per il sistema frenante con commutazione integrata ad accumulo di carica,
    • di filtri in pressione e accumulatori (per funzioni di emergenza),
    • di sensori di pressione e di posizione,
    • Regolazione del livello

Soluzioni serbatoio/filtro

Sistemi completi pronti per il montaggio, ottimizzati in vista della protezione dei componenti, della purezza del sistema e dello spurgo.

Soluzioni di filtraggio

Una vasta gamma di filtri idraulici e di ventilazione, dotati di materiali pregiati per elementi filtranti, garantisce la massima sicurezza di funzionamento e lunghi intervalli di manutenzione, quali ad es.:
Filtraggio di ritorno con filtro di ritorno RFM

 

  • Sotto forma di filtro da applicare al serbatoio o incorporato in esso
  • In caso di integrazione serbatoio (versione in set) fino a 2.000 l/min

 

Filtraggio circuito di alimentazione con filtro in linea LPF

 

Filtraggio olio compresso con filtro in linea MFM

 

Rimozione delle impurità grossolane con filtro Inline ILF

 

 

Filtrazione aria con filtri della ventilazione BF, ELF, ELFL, BD

 

  • Vasta gamma di prodotti standard
  • Opzionale con valvola Duo per precarico serbatoio
  • Possibilità di sicurezza anti-sciacquio
  • Versione con asciugatura ad aria

 

Visualizzazioni della contaminazione del filtro per il miglioramento della sicurezza di funzionamento ed eventualmente visualizzazione degli intervalli di manutenzione

 

Etichettatura del brand per la sicurezza dei ricambi Identificazione degli elementi filtranti per il miglioramento dell'identificazione del prodotto e a garanzia del fabbisogno di elementi di ricambio

Sistemi di raffreddamento

Come adempimento delle prescrizioni normative in termini di rumorosità, emissioni (EURO 4, STADIO 3) e risparmio energetico, sono disponibili sistemi di raffreddamento potenti e ottimizzati per l'incorporo.

 

 

  • Valvole integrate con bypass termico
  • Azionamenti elettrico-idraulici con controllo proporzionale del numero di giri
  • Disponibilità di più sistemi combinati di raffreddamento

Accessori

Completamento dei sistemi idraulici

  • Visualizzazione e controllo del livello di riempimento, su richiesta con sensori elettronici integrati per il collegamento specifico al software del cliente.
  • Elementi di fissaggio per componenti e tubature
  • Rubinetti a sfera come componenti oppure in combinazioni specifiche per ogni veicolo.