Links

Hycom BV


Hycom: wereld specialist in hydraulische systemen

Hydraulische systemen zijn onmisbaar om krachtige werktuigen te maken. Hycom is wereldwijd de toonaangevende specialist in complete hydraulische systemen. Bij Hycom worden kracht, innovatie en flexibiliteit gecombineerd met een compleet dienstenpakket: van ontwerp, fabricage en montage tot distributie en service. Wereldwijd vertrouwen opdrachtgevers op Hycom; in de industrie, offshore, scheeps- en baggerbouw, voor civiele werken en bij vliegtuigonderhoud.

www.hycom.nl

 

HydroDynamics BV

HydroDynamics BV is an international operating young dynamic company established in Enschede. Through our specialization in the design and manufacturinge of advanced hydraulic systems and associated control systems, we are a partner for your project, innovative product or system. You can contact us for complete hydraulic systems and diesel power packs including its controlsystems. Are you facing a hydraulic challenge then HydroDynamics is the partner you are looking for.

HydroDynamics BV guarantees the best possible solution for your problem if you need a hydraulic system for your factory, on board a dredger or on an oil rig.

www.hydrodynamics.nl

Bieri Hydraulik

Bieri Hydraulik AG heeft meer dan 60 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoge kwaliteit hydrauliek, van standaard hoge druk componenten tot speciale oplossingen - voor alle drukbereiken tot 1000 bar. 

Bieri Toepassingen 

Medical engineering

Toepassingen binnen de medische wereld vereisen fijne hydrauliek die uitzonderlijke taken kan verrichten, helemaal in termen van betrouwbaarheid en kwaliteit en daarnaast moeten ze lekkage vrij blijven. 

Hoge druk componenten en systemen 

Een drukbereik van 400 bar wordt meestal gezien als hoge druk. De expertise van Bieri ligt echter in de drukbereiken tussen de 400 en 1000 bar, omdat veel toepassingen dit vragen. Bieri hoge druk componenten en systemen werken wereldwijd in veeleisende situaties.

Klantspecifieke speciale componenten 

Bieri heeft een reputatie voor het ontwikkelen en produceren van klantspecifieke hydraulische componenten en systemen voor alle drukbereiken inclusief pompen, ventielen en cilinders voor alle soorten toepassingen. Voor meer informatie over Biere kunt u contact opnemen met Hydac BV. 

 

Bieri Hydraulik AS 

www.bierihydraulik.com

 

Nordhydraulic

Flexibiliteit, maatwerk en productontwikkeling zijn belangrijke kernwaarden voor Nordhydraulic. Wij kunnen samen met HYDAC naast de standaard producten voor mobiele systemen, zeer individuele oplossingen afgestemd op de behoeften van de klant leveren.

Flexibiliteit

Ons netwerk van top-leveranciers en partners maakt het voor ons mogelijk aan de behoefte van de klanten te voldoen. Toonaangevende expertise voortdurend bij de hand en u, onze klant, kunt u altijd rekenen dat u het allerbeste ontvangt - in elke situatie.

Maatwerk

We werken zo nauw mogelijk samen met onze klanten gedurende elke fase van het proces. Zodat onze klanten krijgen wat ze nodig hebben.

Product-en procesontwikkeling

We stellen alles in het werk om voortdurend op de hoogte te zijn van de wereldwijde hydraulische ontwikkelingen. U, onze klanten, zijn het belangrijkste onderdeel van dit ontwikkelingsproces. Onze producten moeten dagelijks werken voor u. Meteen vanaf de start van een nieuw project zijn wij uw voor de hand liggende partner. Samen bereiken we de beste oplossingen voor uw toepassingen.

 

Voor meer informatie over Nordhydraulic producten kunt u contact opnemen met Hydac BV. 

 

Nordhydraulic

www.nordhydraulic.se