Over ons

HYDAC BV Helmond
HYDAC BV Drachten
HYDAC BV Dordrecht
HYDAC BV IJmuiden
HYCOM BV
HYDRODYNAMICS BV

HYDAC BV

HYDAC BV is uw partner op het gebied van hydrauliek, van component tot systeem.

HYDAC en Hydrauliek - al meer dan 50 jaar onafscheidelijk

HYDAC is opgericht in 1963 als bedrijf voor hydraulische accessoires in Sulzbach Duitsland.
HYDAC is met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd een toonaangevende producent van hydraulische componenten, subsystemen en systemen voor zowel mobiele als stationaire applicaties. Het bedrijf combineert haar brede productfolio met meer dan 50-jaar ervaring in ontwikkeling, fabricage, verkoop en service in het vermogen om de meest uitdagende problemen op te lossen. 

HYDAC heeft wereldwijd 60 eigen buitenlandse vestigingen met een sterke lokale focus. Ondanks deze bedrijfsomvang is HYDAC nog steeds een familiebedrijf, met een unieke klantfocus.

Sinds 1993 heeft HYDAC International GmbH ook een dochteronderneming in Nederland, HYDAC BV, met meer dan 200 medewerkers. HYDAC BV heeft haar hoofdvestiging in Helmond en daarnaast vestigingen in Drachten, Dordrecht, Apeldoorn en Enschede.

HYDAC staat voor hydrauliek, systemen en vloeistof techniek

HYDAC - in alle industrie├źn vertegenwoordigd

Componenten, subsystemen en systemen van HYDAC kun je tegenkomen in alle industrie├źn, in offshore en maritieme toepassingen en in de mobiele hydrauliek. HYDAC oplossingen zorgen voor heave compensatie, koeling en smering op offshore schepen en kranen, ze komen voor in moderne werktuigmachines, verzorgen de vering van cabines op landbouwvoertuigen en de giekdemping op bouwmachines, onderhouden de werking van de hydrauliek op graafmachines en inspecteren en testen de belastbaarheid van de vleugels van een Airbus A 380.  

HYDAC - Producten, Systemen en Service

Het brede productenpakket omvat filters, filtersystemen, procesfilters, condition monitoring systemen, manifolds, ventielen, elektronica, pompen, cilinders, koelers, koelsystemen, leidingbeugels, kogelkranen en alle type accumulatoren.

De werknemers van HYDAC zullen altijd met u meedenken om samen met u de juiste innovatieve en flexibele oplossing voor uw hydraulisch probleem te vinden of het nu gaat om de juiste componenten of een compleet systeem. 
Dit alles met het uiteindelijke doel om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van machines en systemen te verhogen en de kosten voor u als onze klant te reduceren. Om dit te garanderen investeert HYDAC jaarlijks 5% van de omzet in R & D. Hiertoe bestaat een nauwe samenwerking met instituten en universiteiten. 

Daarnaast biedt HYDAC haar klanten een veelomvattend pakket aan technische dienstverlening zoals Fluid-engineering, trainingen en service. Ook beschikt HYDAC over een volledig onderzoekslaboratorium te weten het HYDAC Fluid Care Centre.