Cilinders

Geschikt voor alle krachten en alle media – olie, water en lucht.
Hydraulische cilinders vormen het belangrijkste onderdeel in een hydraulisch systeem, ongeacht hoe complex en gecompliceerd de processen zijn. De hydraulische cilinder moet waarmaken wat deze systemen kunnen. Daarbij worden de cilinders vaak blootgesteld aan extreme omstandigheden en belastingen. Net zo veeleisend zijn dan ook de taken, die onze ingenieurs bij het ontwerp van deze cilinders tot een goed einde moeten brengen. Met onze ervaringen van meer dan 40 jaar zijn onze ingenieurs in staat, alle aan hen opgedragen taken optimaal op te lossen. Energie-efficiëntie, gewichtsoptimalisatie, levensduurberekening, onderhoudsvrije systemen en de complete rendabiliteitsverwachting van een systeem zijn voor ons vanzelfsprekend. Een belangrijke rol spelen daarbij de coatingtechnologieën. Zo biedt HYDROSAAR het omvangrijkste coatingprogramma van alle cilinderbouwers in deze markt.
  • Galvanische coatings
  • Vlamspuitcoatings
  • Plasma- en HVOF-spuitcoatings
  • Laserlassen of PTA-coatings
Ons productieprogramma bestaat uit cilinders met diameters vanaf 120 mm tot aan meer dan 1 meter en lengtes tot 15 meter (grotere afmetingen op speciale aanvraag). Meer informatie onder www.hydrosaar.de