Compact-aggregaten

Compactaggregaten vormen de meest compacte vorm van hydraulische toevoer, met minimale inbouwafmetingen en een hoge flexibiliteit voor de klant bij het ontwerpen. Op grond van de kleine flensmaten en de optionele uitrusting met langskoppelmodules kan het aggregaat optimaal worden aangepast aan iedere inbouwpositie en op ieder moment functioneel worden uitgebreid. Afhankelijk van de beschikbare inbouwruimte kan de besturing direct met een flensverbinding op het aggregaat worden bevestigd of in de buurt van de verbruiker als afzonderlijke verbinding worden geïntegreerd.

Om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende eisen in verschillende bedrijfsmodi worden compactaggregaten ook aangeboden in verschillende uitvoeringen. Er zijn aggregaten met luchtgekoelde motor en onderoliemotor leverbaar, een optionele waterkoeling bij een aggregaat is eveneens mogelijk.

Type Maximale druk (bar) Max. volumestroom (l/min) Bedrijfsmodus Beschrijving
DCM 250,0 5,6 Kortdurend gebruik S2 = vanaf 1 min cyclisch gebruik S3 = vanaf 3 % Gelijkstroom-aggregaten voor de besturing van laadbordwanden en andere robuuste mobiele toepassingen. In drie inbouwposities te monteren – speciaal beschermd tegen spatwater
DC1 250,0 18,4 Kortdurend gebruik S2 = vanaf 1,5 min
Cyclisch gebruik S3 = vanaf 4 %
Gelijkstroomaggregaten, bijvoorbeeld voor het aansturen van laadbordwanden, stellingbedieningsapparaten, heftafels, stapelaars ....
CO1 250,0 20,0 Kortdurend gebruik S2 = 5 min*
Cyclisch gebruik S3 = 20 %
Aggregaat met lage bouwhoogte en transparante olietank (optioneel stalen tank). Voor schaarheftafels, laadbruggen, gereedschapsmachines, windenergie-installatie, autohefsystemen ...
CO2 250,0 20,0 Kortstondige modus S2 = 5 min
Cyclische modus S3 = 25 %
Continue werking** met
cyclische modus S6 = 25 %*
Draaistroom-aggregaat met stalen olietank voor robuuste toepassingen zoals in de energietechniek, wisselverstelling, WZM ... (**met koelermodule)
CO3 250,0 30,0 Kortstondige modus S2 = 10 min
Cyclische modus S3 = 30 %
Continue werking met
cyclische modus S6 = 30 %
Modulaire aggregaat bouwpakket in wissel- en draaistroomuitvoering met oliezuiveringsconcept en energie-efficiënt enkel- of dubbelpompaggregaat. Bijvoorbeeld voor draaimachines, WZM ...
CA 250,0 12,6 Kortdurend gebruik S2 = 3 min
Cyclisch gebruik S3 = 10 %
Aggregaatconcept met onderoliemotor. Bijzonder geschikt voor gebruik buiten, bijvoorbeeld bij wegafzettingen, laadbruggen, wisselverstelling...
HP 500,0 5,3 Kortdurend gebruik S2 = 3 min
Cyclisch gebruik S3 = 10 %
Hydraulische systemen voor hoge druk in zeer kleine ruimtes. Draaistroom-aggregaat bijvoorbeeld voor het klemmen voor vormgereedschappen, remtangbediening...
L 500,0 12,0 - Modulair langskoppelsysteem voor hydraulische hogedruksystemen. Voor uitbreiding van de besturingsfunctie voor HP compactaggregaten.
ML 350,0 20,0 - Modulair langskoppelsysteem. Eenvoudig uitbreidbare besturingsfuncties (ook achteraf) voor compactaggregaten.