Hybox – een zeer compact en efficiënt, klein aggregaat
  • Flexibel ventielconcept
  • Eenvoudig uitbreidbaar door extra regelblokken
  • Integratie van de HYDAC ML-Serie mogelijk
  • Tankgrootte: 25 ... 400 l max. druk: 210 ... 350 bar (afhankelijk van Hybox-variant)
  • Max. volumestroom: 1,3 ... 60 l/min (afhankelijk van Hybox-variant)