Klepstapelsystemen

De langskoppelystemen van HYDAC uit de reeks L en ML zijn besturingen die bestaan uit verschillende modules voor oliehydraulische installaties in parallelschakeling. Deze systemen zijn bij voorkeur voor het regelen van verbruikers met kleine volumes gemaakt zoals componenten voor druk-/ energieopslag. Op een basismodule kunnen in een willekeurige, van de regeltaak afhankelijke volgorde functiemodules met weg-zittingventielen, druk- en terugslagkleppen, en drukschakelaars worden gecombineerd. De afsluiting vormt een eindmodule met of zonder additionele functies. Met verschillende basismodules is de aanbouw met of zonder additionele functies. Met verschillende basismodules is de aanbouw aan HYDAC Compact-aggregaten of met behulp van een leidingaansluitingsmodule aan iedere willekeurige hydraulische installatie mogelijk. Op grond van de modulaire constructie biedt dit systeem de volgende voordelen: hoge flexibiliteit door variabele modulepositionering, individuele oplossing van besturingsproblemen, kleine afmetingen en hoge vermogensdichtheid, lekkageveiligheid en voordelig geprijsde besturing door moduleproductie in serie.