Als ontwikkelaar van systeemoplossingen biedt HYDAC alle accessoires, die nodig zijn voor de werking, aanvulling, namontage, uitrusting, optimalisatie en de revisie, en voor een snelle en complete montage van vloeistoftechnische installaties.

Leveringsomvang:

  • Tank (aluminium)
  • Voeten voor tank (aluminium)
  • Dekselafdichting
  • Deksel voorbereid voor retourfilters, beluchtingsfilters en lantaarnstukken
  • Retourfilter RF
  • Beluchtingsfilter BFP
  • Complete schroevenset voor het monteren van alle meegeleverde componenten

Leverbare maten: van maat 6,5 l tot 70 l.