Interne tandwielpompen

Onze interne tandradpompen worden gekarakteriseerd door extreem lage geluidslevels, lage pulsatie en een zeer groot toerentalbereik.
De interne tandradpompen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en druklevels van 3.8 cm³/rotatie tot 250 cm³/rotatie tot een maximale nominale druk van 330 bar.
HYDAC interne tandradpompen zijn ook beschikbaar als meervoudige pompen.