Stuurblokken, behuizingen

De regelbloktechniek vormt op het gebied van de hydraulische energiebesturing in veel gevallen een goede oplossing, omdat de uitstekende voordelen van de hydrauliek bij deze techniek op ideale wijze worden gecombineerd. Met het gebruik van inschroefventielen, waarvan de conventionele ventielbehuizingen en grondplaten vervallen, kan een hoge vermogensdichtheid worden gerealiseerd. Het regelblok vervangt met zijn geboorde of gegoten verbindingskanalen de ventielbehuizing; vele koppelingen, leidingen en slangen vervallen; vermogensverliezen en installatieruimte worden gereduceerd; het installatiewerk duidelijk vereenvoudigd. Door de consequente verplaatsing van de afdichtpunten in het regelblok en de daardoor mogelijke reducering van de afdichtpunten naar buiten, wordt het lekkagerisico duidelijk verlaagd. Het rendement van deze oplossing wordt zeker bereikt, vooral wanneer de seriebehoefte gegeven is.