Firma

HYDAC w Polsce

    Firma HYDAC sp. z o.o. jest spółką-córką niemieckiego koncernu HYDAC TECHNOLOGY, światowego lidera w zakresie hydrauliki siłowej.

    Produkty marki HYDAC znane są na rynku polskim już od lat sześćdziesiątych – jesteśmy prekursorem rozwoju techniki hydrauliki siłowej w Polsce i Europie Wschodniej. Specyfika tej obecnej we wszystkich gałęziach przemysłu branży motywuje nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.

    W 1992 roku, z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą i powiększający się rynek,powstała w Mikołowie odrębna spółka Hydac sp. z o.o. W kolejnych latach firma poszerzyła się o biura zewnętrzne we Wrocławiu i Toruniu, a następnie w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. W 2001 roku rozpoczęły swą działalność przedstawicielstwa na Ukrainie i na Białorusi oraz w Rosji, gdzie od 2004 istnieje samodzielna spółka.

    Wysoka jakość produktów i nowoczesność oferowanych przez Hydac rozwiązań zyskały tak licznych klientów w Polsce i na Wschodzie, że w 2004 roku siedziba w Mikołowie powiększyła się o nową halę produkcyjno-magazynową, a na początku roku 2007 podjęta została decyzja o budowie drugiej hali. Rok 2011 przyniósł decyzję o kolejnym etapie rozbudowy centrali w Mikołowie. Inwestycja została zrealizowana w bardzo krótkim czasie –
w październiku 2011 do kompleksu stojących już budynków dołączona została nowa hala produkcyjna oraz nowe stanowisko do trawienia i fosforanowania rur ze stali czarnej. Rok 2013 był szczególny w historii grupy HYDAC - jubileusz 50-lecia powstania firmy macierzystej w Niemczech, 21. rok działalności HYDAC Sp. z o.o. w Polsce oraz oddanie do użytku kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni 2430m2 w centrali Mikołowie

    HYDAC jest firmą produkcyjną, specjalizująca się w systemach hydraulicznych i smarnych (pobierz katalog PDF). Oprócz komponentów i agregatów, oferta firmy HYDAC obejmuje także: projektowanie, montaż, uruchomienie oraz wyspecjalizowany serwis urządzeń. Oferowane inteligentne systemy i podzespoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów, pozwalając zoptymalizować procesy produkcyjne, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność linii i układów.
Tym, co wyróżnia nas przede wszystkim, są: wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, wieloletnie doświadczenie i profesjonalne podejście do klienta, poparte szkoleniami technicznymi.

    HYDAC to kompetentny i godny zaufania partner dostarczający komponenty i systemy. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług jest wdrożony
i doskonalony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, Dyrektywą Ciśnieniową2014/68/UE. Posiadamy także deklaracje
i certyfikaty zgodności z wymaganiami TR CU oraz certyfikat prawa wodnego WHG.

    O zaufaniu, jakim cieszy się firma HYDAC, świadczą również wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Zapraszamy do współpracy