Obejmy przegubowe

Obejmy przegubowe dla zbiorników każdego typu.
Obejmy przegubowe, także z wkładką elastomerową
  • Zakres średnic: 80 - 619 mm
Podpory dla obejm przegubowych
  • Zakres średnic: 125 - 500 mm
Uchwyty do montażu zbiorników powietrza
  • Zakres średnic: 200 - 400 mm
Uchwyty do szybkiego montażu
  • 30 wielkości
  • Zakres średnic: 60 -301 mm
Uchwyty do szybkiego montażu z wkładką elastomerową
  • 30 wielkości
  • Zakres średnic: 54 -295 mm
Mocowania dla cylindrów
  • Zakres średnic: 50 - 300 mm
  • W połączeniu z uchwytami zgodne z DIN 3015